Ex­cen­ter­snel­span­ner met draadeind

EH 23390.

Voor het snel en rotatievrij spannen en lossen van onderdelen.

Bij de uitvoering "instelbaar" (afb. 2) kan de hendelinstelling worden aangepast.

Uw selectie resulteerde in 84 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
l [mm]
d2 [mm]
h1 max. op­span­ning [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. op­span­ning [mm]:
25 mm
Artikelnummer:
23390.0311
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. opspanning: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • verstelbereik h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 72 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. op­span­ning [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
23390.0312
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. opspanning: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • verstelbereik h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 72 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. op­span­ning [mm]:
35 mm
Artikelnummer:
23390.0313
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. opspanning: 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • verstelbereik h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 70 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. op­span­ning [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
23390.0314
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. opspanning: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • verstelbereik h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 74 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. op­span­ning [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
23390.0316
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. opspanning: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • verstelbereik h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 0,75 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 75 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. op­span­ning [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
23390.0319
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. opspanning: 20 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • verstelbereik h3 min.: 2,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 142 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. op­span­ning [mm]:
25 mm
Artikelnummer:
23390.0320
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. opspanning: 25 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • verstelbereik h3 min.: 2,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 145 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. op­span­ning [mm]:
30 mm
Artikelnummer:
23390.0321
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. opspanning: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • verstelbereik h3 min.: 2,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 146 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. op­span­ning [mm]:
35 mm
Artikelnummer:
23390.0322
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. opspanning: 35 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • verstelbereik h3 min.: 2,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 140 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. op­span­ning [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
23390.0323
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. opspanning: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • verstelbereik h3 min.: 2,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 149 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. op­span­ning [mm]:
50 mm
Artikelnummer:
23390.0325
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. opspanning: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • verstelbereik h3 min.: 2,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 152 g
show article view
Excentersnelspanner
Ver­sie:
met schroef, instelbaar
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. op­span­ning [mm]:
60 mm
Artikelnummer:
23390.0327
CAD
Documenten
Excentersnelspanner
  • met schroef, instelbaar – Afbeelding 2, Roestvast staal
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. opspanning: 60 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • verstelbereik h3 min.: 2,5 mm
  • Slag s bij 90° hendelpositie: 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 155 g
show article view
Excentersnelspanner

Materiaal

Steunring

  • thermoplast (PA), glasvezelversterkt
  • thermoplast (POM), glasvezelversterkt

Hefboom

  • Zinkspuitgietwerk, geplastificeerd, zwart, vergelijkbaar met RAL9005

Binnendelen

  • staal, galvanisch verzinkt.
  • RVS 1.4305

Schroef

  • staal, galvanisch verzinkt
  • RVS 1.4305

Stelmoer

  • staal, galvanisch verzinkt.
  • RVS 1.4305
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 23390. Excentersnelspanner – met draadeind
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.