EH 23270.
Met excentrische spanelementen kunt u snel en eenvoudig werkstukken direct op een machinetafel of op een grondplaat met T-gleuven spannen.
Deze excenterspanklemmen met gleufsteen worden met een drukschroef vastgezet in een T-gluef, bijvoorbeeld op de machinetafel. Het klemmen gebeurt via de klemschroef met excentrische kop. Het messing basiselement zorgt voor een subtiele en veilige klemming.
De excentrische spanklemmen met gleufpen hebben de volgende kenmerken:
Uw selectie resulteerde in 3 resultaten
Meer details
Excenterschroef
Stelschroef
Huls
Sleuf pen
De kop van de excentrische schroef kan iets boven het lichaam uitsteken (h1).
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws