23340.0086 - Centreer­span­elementen
met spanelementen

Voor centreren en spannen van werkstukken met een opnamboring. Nauwkeurige zelfcentrering met een nauwkeurigheid van ±0,025 mm. Door de geslepen spansegmenten kunnen werkstukken met een ruw of bewerkt oppervlak krachtgesloten gecentreerd en tegen de oplegpunten aangedrukt worden. Het centreerspanelement heeft een grote verstelslag en een kleine bouwhoogte.

Montage van boven en/of onder. 

Dit artikel 23340.0086 - Centreer­span­elementen met spanelementen / (d1 min.: 86,5 mm, d1 max.: 102,5 mm) is een variant van de artikelgroep Centreer­span­elementen met spanelementen (EH 23340.)

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d3 [mm]
h5 -2 [mm]
Slag s [mm]
Span­kracht F - max. [kN]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 min. [mm]:
86,5 mm
d1 max. [mm]:
102,5 mm
d3 [mm]:
M16
h5 -2 [mm]:
72,1 mm
Slag s [mm]:
9,2 mm
Span­kracht F max. [kN]:
10 kN
Artikelnummer:
23340.0086
Documenten
Centreerspanelementen
  • d1 min.: 86,5 mm
  • d1 max.: 102,5 mm
  • d2 f7: 60 mm
  • d3: M16
  • d4 +0,3: 5 mm
  • h1 -1: 51,1 mm
  • h2: 30,3 mm
  • h3: 25,6 mm
  • h4: 10 mm
  • h5 -2: 72,1 mm
  • l1 ±0,1: 25 mm
  • t: 15 mm
  • Aantal segmenten n: 6
  • Slag s: 9,2 mm
  • SW SW1: 14 mm
  • SW SW2: 17 mm
  • Spankracht F max.: 10 kN
  • Aandraaimoment max.: 354 Nm
  • Boring D1 H7: 60 mm
  • Boring D2: 5 mm
  • Boring D3: 16 mm
  • Boring D4: M16
  • Boring H1: 5 mm
  • Boring H2 +0,5: 10 mm
  • Boring L1 ±0,1: 25 mm
  • Gewicht: 2000 g
Centreerspanelementen

Materiaal

Huls

  • gereedschapstaal, gehard, gezwart

Veer

  • Roestvast staal

Spansegmenten

  • RVS 1.4112, gehard en geslepen

Montage

Montage-instructie voor montage van bovenaf: Spanplaat en schroef afnemen. Schroefdraadpen van onderaf indraaien en van bovenaf vastdraaien met vrouwelijke WS2.

Meer of gedetailleerde informatie vind u in de montage- en bedieningshandleiding.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 23340.0086
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Assembly and operating instructions centering clamping elements
Categorie:
Handleiding
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."