Op­na­me­pla­ten met 4 intrekringen

EH 1990.

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

gewicht [kg]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
gewicht [kg]:
27 kg
Artikelnummer:
1990.192
CAD
Documenten
Opnameplaten
  • Gewicht: 27 kg
show article view
Opnameplaten

Materiaal

Intrekringen

  • staal, gehard, geslepen

Basisplaat

  • aluminium AI

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1990. Opnameplaten – met 4 intrekringen
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Nulpuntspansystemen
Categorie:
Productbeschrijving
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."