1990.175 - Basisplaten
met 4 aantrekelementen, enkelwerkend

gewicht [kg]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
gewicht [kg]:
50 kg
Artikelnummer:
1990.175
Documenten
Basisplaten
  • Gewicht: 50 kg
Basisplaten

Materiaal

Aantrekelement

  • staal, gehard, geslepen

Basisplaat

  • aluminium AI

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 1990.175
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Nulpuntspansystemen
Categorie:
Productbeschrijving
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."