Aan­sla­gen Zacht

EH 1586.

De klauwen kunnen op specificatie van het werk aangepast worden

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
zacht, aan beide zijden
Af­beel­ding:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Artikelnummer:
1586.050
CAD
Documenten
Aanslagen
  • zacht, aan beide zijden – Afbeelding 1
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • l2 ±0,01: 30 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Gewicht: 537 g
show article view
Aanslagen
Ver­sie:
zacht, aan beide zijden / een zijde ingekort
Af­beel­ding:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Artikelnummer:
1586.051
CAD
Documenten
Aanslagen
  • zacht, aan beide zijden / een zijde ingekort – Afbeelding 2
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Gewicht: 467 g
show article view
Aanslagen

Materiaal

  • gereedschapstaal
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1586. Aanslagen – Zacht
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Meervoudige spansystemen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."