Productfilter
Uw selectie resulteerde in 36 resultaten
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
Veerkracht F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Meer details
Stift: Staal/Lichte veerkracht
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Veerkracht F max.2) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16 mm
Slag s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 36 g
show article view
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
Veerkracht F max.2) ~ [N]:
~ 150 N
Meer details
Stift: Staal/Standaard veerkracht
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Veerkracht F max.2) : ~ 150 N
d2 : 10 mm
l2 : 16 mm
Slag s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 40 g
show article view
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
Veerkracht F max.2) ~ [N]:
~ 200 N
Meer details
Stift: Staal/Sterke veerkracht
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Veerkracht F max.2) : ~ 200 N
d2 : 10 mm
l2 : 16 mm
Slag s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 38 g
show article view
Stift:
thermoplast (POM), wit
Veerkracht F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Meer details
Stift: thermoplast /Lichte veerkracht
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Veerkracht F max.2) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6 mm
Slag s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 2,6 g
show article view
Stift:
thermoplast (POM), wit
Veerkracht F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Meer details
Stift: thermoplast /Lichte veerkracht
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Veerkracht F max.2) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6 mm
Slag s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 4,4 g
show article view
Stift:
thermoplast (POM), wit
Veerkracht F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Meer details
Stift: thermoplast /Lichte veerkracht
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Veerkracht F max.2) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6 mm
Slag s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 6,1 g
show article view
Stift:
thermoplast (POM), wit
Veerkracht F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Meer details
Stift: thermoplast /Lichte veerkracht
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Veerkracht F max.2) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
Slag s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 2,7 g
show article view
Stift:
thermoplast (POM), wit
Veerkracht F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Meer details
Stift: thermoplast /Lichte veerkracht
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Veerkracht F max.2) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
Slag s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 4,5 g
show article view
Stift:
thermoplast (POM), wit
Veerkracht F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Meer details
Stift: thermoplast /Lichte veerkracht
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Veerkracht F max.2) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10 mm
Slag s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 6,2 g
show article view
Stift:
thermoplast (POM), wit
Veerkracht F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Meer details
Stift: thermoplast /Lichte veerkracht
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Veerkracht F max.2) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16 mm
Slag s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 12 g
show article view
Stift:
thermoplast (POM), wit
Veerkracht F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Meer details
Stift: thermoplast /Lichte veerkracht
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Veerkracht F max.2) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16 mm
Slag s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 21 g
show article view
Stift:
thermoplast (POM), wit
Veerkracht F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Meer details
Stift: thermoplast /Lichte veerkracht
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Veerkracht F max.2) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16 mm
Slag s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
Gewicht: 30 g
show article view
Materiaal
Afdichting
Huls
staal, galvanisch verzinkt
Veer
Roestvast staal
staal, gezwart
staal, galvanisch verzinkt
Stift
staal, gehard, galvanisch verzinkt
thermoplast (POM), wit
Product:
montagegereedschap voor de volgende draadsoorten
voor zijdrukstukken d1 : M12
Artikelnummer:
22150.0820
montagegereedschap
d1 : M12
Gewicht: 76 g
Product:
montagegereedschap voor de volgende draadsoorten
voor zijdrukstukken d1 : M18 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22150.0822
montagegereedschap
d1 : M18 x 1,5 mm
Gewicht: 137 g
Kenmerken
Versie lichte veerkracht = veer van RVS
Versie standaard veerkracht = veer van gezwart staal
Versie sterke veerkracht = veer van staal, galvanisch verzinkt
Montage
Montage door inschroeven met montagegereedschap.
Formule voor berekening van de hartafstand voor het montagegat:
I0 = z/2 + w + x,
I0 = hartafstand,
y = werkstukhoogte,
w = werkstuklengte,
x= coördinaatafmeting,
s = slag,
z = aanslagdiameter
Berekening maat x:
voor y groter of gelijk aan I2 - d2 /2,
dan x =d2 /2 - s
(waarde x voor dit geval zie tabel)
of
y kleiner dan I2 - d2 /2,
dan x = d2 /2 - s - [(I2 - d2 /2 - y) x 0,123]
Datasheet EH 22150. Zijdrukstukken – met schroefdraad, met afdichting
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Bevat propositie 65 stoffen
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."