Zij­druk­stuk­ken met schroefdraad, met afdichting en draadbus

EH 22150.

Te gebruiken voor positioneren en om druk mee uit te oefenen, bijv. tijdens schilderen en zandstralen.

Afgedicht tegen spanen en vuil.

Uw selectie resulteerde in 27 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Veer­kracht F max.1) ~ [N]
Slag s [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
45 mm
Veer­kracht F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
1,6 mm
Artikelnummer:
22150.1458
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Lichte veerkracht
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 45 mm
  • Veerkracht F max.1): ~ 100 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2,3 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 32 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
45 mm
Veer­kracht F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Slag s [mm]:
1,6 mm
Artikelnummer:
22150.1459
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Standaard veerkracht
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 45 mm
  • Veerkracht F max.1): ~ 150 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2,3 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 32 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
45 mm
Veer­kracht F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Slag s [mm]:
1,6 mm
Artikelnummer:
22150.1460
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Sterke veerkracht
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 45 mm
  • Veerkracht F max.1): ~ 200 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2,3 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
  • Gewicht: 32 g
show article view
Zijdrukstuk

Materiaal

Afdichting

  • CR

Huls

  • staal, verzinkt

Ring

  • staal, gezwart

Veer

  • Roestvast staal
  • staal, gezwart
  • staal, galvanisch verzinkt

Opmerkingen

In de bus met schroefdraad kunnen individuele stiften worden gezet.

Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
montagegereedschap voor de volgende draadsoorten
voor zijdrukstukken
d1: M12
Artikelnummer:
22150.0820
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: M12
  • Gewicht: 76 g
Product:
montagegereedschap voor de volgende draadsoorten
voor zijdrukstukken
d1: M18 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22150.0822
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Gewicht: 137 g

Kenmerken

Versie lichte veerkracht = veer van RVS

Versie standaard veerkracht = veer van gezwart staal

Versie sterke veerkracht = veer van staal,  galvanisch verzinkt

Montage

Formule voor berekening van de hart afstand tot de montageboring: 

l0 = z/2 + w + x,

l0 = hart afstand,

y = werkstuk hoogte,

w = werkstuk lengte,

x = coördinaten maat,

z = aanslag diameter

Berekening dimensie x voor werkstukken:

x = d2/2 - s

Montage door inschroeven met montagegereedschap.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22150. Zijdrukstukken – met schroefdraad, met afdichting en draadbus
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende laterale drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende zijdrukstukken
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."