Zij­druk­stuk­ken met kunststof veer en pen

EH 22150.

Te gebruiken voor positioneren en om druk mee uit te oefenen, bijv. tijdens schilderen en zandstralen.

Uw selectie resulteerde in 42 resultaten

Ma­te­ri­aal
Stift
d1 [mm]
d2 [mm]
Veer­kracht F max.1) ~ [N]
Slag s [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Stift:
Roestvast staal
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Veer­kracht F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Slag s [mm]:
0,6 mm
Artikelnummer:
22150.0226
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: Roestvast staal/pin van roestvrij staal, standaard veerkracht
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Veerkracht F max.1): ~ 50 N
  • l1 -1: 13 mm
  • l2 ±0,5: 13,3 mm
  • Slag s: 0,6 mm
  • Boring D H8: 11,9 mm
  • x2): 2,7 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Gewicht: 6,8 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Stift:
Roestvast staal
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Veer­kracht F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
0,6 mm
Artikelnummer:
22150.0227
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: Roestvast staal/pin van roestvrij staal, zware veerkracht
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Veerkracht F max.1): ~ 100 N
  • l1 -1: 13 mm
  • l2 ±0,5: 13,2 mm
  • Slag s: 0,6 mm
  • Boring D H8: 11,9 mm
  • x2): 2,7 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Gewicht: 6,8 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Stift:
Roestvast staal
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Veer­kracht F max.1) ~ [N]:
~ 80 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikelnummer:
22150.0228
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: Roestvast staal/pin van roestvrij staal, standaard veerkracht
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Veerkracht F max.1): ~ 80 N
  • l1 -1: 16 mm
  • l2 ±0,5: 16,9 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • Boring D H8: 15,9 mm
  • x2): 3,4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Gewicht: 15 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Stift:
Roestvast staal
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Veer­kracht F max.1) ~ [N]:
~ 160 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikelnummer:
22150.0229
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: Roestvast staal/pin van roestvrij staal, zware veerkracht
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Veerkracht F max.1): ~ 160 N
  • l1 -1: 16 mm
  • l2 ±0,5: 16,6 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • Boring D H8: 15,9 mm
  • x2): 3,4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 100 °C
  • Gewicht: 15 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Stift:
thermoplast (POM), wit
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Veer­kracht F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
Slag s [mm]:
0,2 mm
Artikelnummer:
22150.0230 3)
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: thermoplast /pin van thermoplast, lichte veerkracht
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Veerkracht F max.1): ~ 10 N
  • l1 -1: 7 mm
  • l2 ±0,5: 3,7 mm
  • Slag s: 0,2 mm
  • Boring D H8: 5,9 mm
  • x2): 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 0,3 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Stift:
thermoplast (POM), wit
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Veer­kracht F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Slag s [mm]:
0,2 mm
Artikelnummer:
22150.0231 3)
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: thermoplast /pin van thermoplast, standaard veerkracht
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Veerkracht F max.1): ~ 20 N
  • l1 -1: 7 mm
  • l2 ±0,5: 3,7 mm
  • Slag s: 0,2 mm
  • Boring D H8: 5,9 mm
  • x2): 1 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 0,3 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Stift:
thermoplast (POM), wit
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
4 mm
Veer­kracht F max.1) ~ [N]:
~ 15 N
Slag s [mm]:
0,3 mm
Artikelnummer:
22150.0232
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: thermoplast /pin van thermoplast, lichte veerkracht
  • d1: 8 mm
  • d2: 4 mm
  • Veerkracht F max.1): ~ 15 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 5,2 mm
  • Slag s: 0,3 mm
  • Boring D H8: 7,9 mm
  • x2): 1,4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 0,6 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Stift:
thermoplast (POM), wit
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
4 mm
Veer­kracht F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Slag s [mm]:
0,3 mm
Artikelnummer:
22150.0233
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: thermoplast /pin van thermoplast, standaard veerkracht
  • d1: 8 mm
  • d2: 4 mm
  • Veerkracht F max.1): ~ 30 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 5,2 mm
  • Slag s: 0,3 mm
  • Boring D H8: 7,9 mm
  • x2): 1,4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 0,6 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Stift:
thermoplast (POM), wit
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Veer­kracht F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Slag s [mm]:
0,4 mm
Artikelnummer:
22150.0234
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: thermoplast /pin van thermoplast, lichte veerkracht
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Veerkracht F max.1): ~ 30 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 7,3 mm
  • Slag s: 0,4 mm
  • Boring D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 1 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Stift:
thermoplast (POM), wit
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Veer­kracht F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Slag s [mm]:
0,4 mm
Artikelnummer:
22150.0235
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: thermoplast /pin van thermoplast, standaard veerkracht
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Veerkracht F max.1): ~ 60 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 7,3 mm
  • Slag s: 0,4 mm
  • Boring D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 1 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Stift:
thermoplast (POM), wit
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Veer­kracht F max.1) ~ [N]:
~ 90 N
Slag s [mm]:
0,4 mm
Artikelnummer:
22150.0236
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: thermoplast /pin van thermoplast, zware veerkracht
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Veerkracht F max.1): ~ 90 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 7,3 mm
  • Slag s: 0,4 mm
  • Boring D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 1 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Stift:
thermoplast (POM), wit
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Veer­kracht F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Slag s [mm]:
0,5 mm
Artikelnummer:
22150.0237
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: thermoplast /pin van thermoplast, lichte veerkracht
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Veerkracht F max.1): ~ 20 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Slag s: 0,5 mm
  • Boring D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 1,1 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Stift:
thermoplast (POM), wit
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Veer­kracht F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Slag s [mm]:
0,5 mm
Artikelnummer:
22150.0238
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: thermoplast /pin van thermoplast, standaard veerkracht
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Veerkracht F max.1): ~ 30 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Slag s: 0,5 mm
  • Boring D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 1,1 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Stift:
thermoplast (POM), wit
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Veer­kracht F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Slag s [mm]:
0,5 mm
Artikelnummer:
22150.0239
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: thermoplast /pin van thermoplast, zware veerkracht
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Veerkracht F max.1): ~ 60 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Slag s: 0,5 mm
  • Boring D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 1,1 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Stift:
thermoplast (POM), wit
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Veer­kracht F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Slag s [mm]:
0,6 mm
Artikelnummer:
22150.0240
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: thermoplast /pin van thermoplast, standaard veerkracht
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Veerkracht F max.1): ~ 50 N
  • l1 -1: 13 mm
  • l2 ±0,5: 13,3 mm
  • Slag s: 0,6 mm
  • Boring D H8: 11,9 mm
  • x2): 2,7 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 2,3 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Stift:
thermoplast (POM), wit
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Veer­kracht F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Slag s [mm]:
0,6 mm
Artikelnummer:
22150.0241
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: thermoplast /pin van thermoplast, zware veerkracht
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Veerkracht F max.1): ~ 100 N
  • l1 -1: 13 mm
  • l2 ±0,5: 13,3 mm
  • Slag s: 0,6 mm
  • Boring D H8: 11,9 mm
  • x2): 2,7 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 2,3 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Stift:
thermoplast (POM), wit
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Veer­kracht F max.1) ~ [N]:
~ 80 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikelnummer:
22150.0242
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: thermoplast /pin van thermoplast, standaard veerkracht
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Veerkracht F max.1): ~ 80 N
  • l1 -1: 16 mm
  • l2 ±0,5: 16,9 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • Boring D H8: 15,9 mm
  • x2): 3,4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 4,9 g
show article view
Zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Stift:
thermoplast (POM), wit
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Veer­kracht F max.1) ~ [N]:
~ 160 N
Slag s [mm]:
0,8 mm
Artikelnummer:
22150.0243
CAD
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: thermoplast /pin van thermoplast, zware veerkracht
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Veerkracht F max.1): ~ 160 N
  • l1 -1: 16 mm
  • l2 ±0,5: 16,9 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • Boring D H8: 15,9 mm
  • x2): 3,4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 5,1 g
show article view
Zijdrukstuk

Materiaal

Veer

  • kunststof 

Stift

  • staal, gehard, gezwart
  • Roestvast staal
  • thermoplast (POM), wit

Opmerkingen

This is a discontinued article.

Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
montagegereedschap
d1: 6 mm
Artikelnummer:
22150.0840
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: 6 mm
  • Gewicht: 23 g
Product:
montagegereedschap
d1: 8 mm
Artikelnummer:
22150.0841
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: 8 mm
  • Gewicht: 47 g
Product:
montagegereedschap
d1: 10 mm
Artikelnummer:
22150.0842
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: 10 mm
  • Gewicht: 46 g
Product:
montagegereedschap
d1: 12 mm
Artikelnummer:
22150.0843
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: 12 mm
  • Gewicht: 96 g
Product:
montagegereedschap
d1: 16 mm
Artikelnummer:
22150.0844
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: 16 mm
  • Gewicht: 145 g

Kenmerken

Versie lichte veerkracht = blauwe veer

Versie standaard veerkracht = rode veer

Versie sterke veerkracht = groene veer

Montage

Het wordt aanbevolen om de huls te bevochtigen.

Montage door inpersen.

Formule voor berekening van de hartafstand voor het montagegat:

I0 = z/2 + w + x,

I0 = hartafstand,

y = werkstukhoogte,

w = werkstuklengte,

x= coördinaatafmeting,

s = slag,

z = aanslagdiameter

Berekening maat x:

voor y groter of gelijk aan I2 - d2/2,

dan x =d2/2 - s

(waarde x voor dit geval zie tabel)

of

y kleiner dan I2 - d2/2,

dan x = d2/2 - s - [(I2 - d2/2 - y) x 0,123]

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22150. Zijdrukstukken – met kunststof veer en pen
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende laterale drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende zijdrukstukken
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."