22150.0238 - Zijdrukstuk
met kunststof veer en pen

Te gebruiken voor positioneren en om druk mee uit te oefenen, bijv. tijdens schilderen en zandstralen.

Dit artikel 22150.0238 - Zijdrukstuk met kunststof veer en pen / pin van thermoplast, standaard veerkracht (d1: 10 mm, d2: 6 mm, Veerkracht F max.1: ~ 30 N) is een variant van de artikelgroep Zij­druk­stuk­ken met kunststof veer en pen (EH 22150.)

Ma­te­ri­aal
Stift
d1 [mm]
d2 [mm]
Veer­kracht F - max.1) ~ [N]
Slag s [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Stift:
thermoplast (POM), wit
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Veer­kracht F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Slag s [mm]:
0,5 mm
Artikelnummer:
22150.0238
Documenten
Zijdrukstuk
  • Stift: thermoplast /pin van thermoplast, standaard veerkracht
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Veerkracht F max.1): ~ 30 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Slag s: 0,5 mm
  • Boring D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 1,1 g
Zijdrukstuk
Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
montagegereedschap
d1: 10 mm
Artikelnummer:
22150.0842
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: 10 mm
  • Gewicht: 46 g

Materiaal

Veer

  • kunststof 

Stift

  • thermoplast (POM), wit

Opmerkingen

This is a discontinued article.

Kenmerken

Versie standaard veerkracht = rode veer

Montage

Het wordt aanbevolen om de huls te bevochtigen.

Montage door inpersen.

Formule voor berekening van de hartafstand voor het montagegat:

I0 = z/2 + w + x,

I0 = hartafstand,

y = werkstukhoogte,

w = werkstuklengte,

x= coördinaatafmeting,

s = slag,

z = aanslagdiameter

Berekening maat x:

voor y groter of gelijk aan I2 - d2/2,

dan x =d2/2 - s

(waarde x voor dit geval zie tabel)

of

y kleiner dan I2 - d2/2,

dan x = d2/2 - s - [(I2 - d2/2 - y) x 0,123]

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22150.0238
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende laterale drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende zijdrukstukken
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."