Te gebruiken voor positioneren en om druk mee uit te oefenen, bijv. tijdens schilderen en zandstralen.
Dit artikel 22150.0080 - Zijdrukstuk glad, zonder afdichting / pin van thermoplast, lichte veerkracht (d1: 16 mm, d2: 10 mm, Veerkracht F max.1: ~ 100 N) is een variant van de artikelgroep Zijdrukstukken glad, zonder afdichting (EH 22150.)
1) gemiddelde statistische waarde
2) Wanneer de werkstukhoogte (y) minder is dan l2-d2/2, moet de coördinaatmaat (x) worden berekend.
Huls
Veer
Stift
Versie lichte veerkracht = veer van RVS
Montage door inpersen.
Formule voor berekening van de hartafstand voor het montagegat:
I0 = z/2 + w + x,
I0 = hartafstand,
y = werkstukhoogte,
w = werkstuklengte,
x= coördinaatafmeting,
s = slag,
z = aanslagdiameter
Berekening maat x:
voor y groter of gelijk aan I2 - d2/2,
dan x =d2/2 - s
(waarde x voor dit geval zie tabel)
of
y kleiner dan I2 - d2/2,
dan x = d2/2 - s - [(I2 - d2/2 - y) x 0,123]
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws