Uw selectie resulteerde in 20 resultaten
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
- Stift: Staal/pin van staal, lichte veerkracht
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Veerkracht F max.1): ~ 10 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- Slag s: 0,5 mm
- Boring D H8: 6 mm
- x2): 1 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 0,6 g
show article view
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Stift: Staal/pin van staal, standaard veerkracht
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Veerkracht F max.1): ~ 20 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- Slag s: 0,5 mm
- Boring D H8: 6 mm
- x2): 1 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 0,6 g
show article view
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Stift: Staal/pin van staal, zware veerkracht
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Veerkracht F max.1): ~ 40 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- Slag s: 0,5 mm
- Boring D H8: 6 mm
- x2): 1 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 0,7 g
show article view
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Stift: Staal/pin van staal, lichte veerkracht
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Veerkracht F max.1): ~ 20 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 6,7 mm
- Slag s: 0,8 mm
- Boring D H8: 10 mm
- x2): 1,7 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 2,6 g
show article view
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Stift: Staal/pin van staal, standaard veerkracht
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Veerkracht F max.1): ~ 50 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 6,7 mm
- Slag s: 0,8 mm
- Boring D H8: 10 mm
- x2): 1,7 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 2,8 g
show article view
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Stift: Staal/pin van staal, zware veerkracht
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Veerkracht F max.1): ~ 100 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 6,7 mm
- Slag s: 0,8 mm
- Boring D H8: 10 mm
- x2): 1,7 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 3 g
show article view
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Stift: Staal/pin van staal, lichte veerkracht
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Veerkracht F max.1): ~ 40 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 10,7 mm
- Slag s: 1 mm
- Boring D H8: 10 mm
- x2): 1,9 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 3,4 g
show article view
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
- Stift: Staal/pin van staal, standaard veerkracht
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Veerkracht F max.1): ~ 75 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 10,7 mm
- Slag s: 1 mm
- Boring D H8: 10 mm
- x2): 1,9 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 3,6 g
show article view
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Stift: Staal/pin van staal, zware veerkracht
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Veerkracht F max.1): ~ 100 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 10,7 mm
- Slag s: 1 mm
- Boring D H8: 10 mm
- x2): 1,9 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 3,9 g
show article view
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Stift: Staal/pin van staal, lichte veerkracht
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Veerkracht F max.1): ~ 50 N
- l1 -1: 13,5 mm
- l2 ±0,5: 13,6 mm
- Slag s: 1,3 mm
- Boring D H8: 12 mm
- x2): 2,7 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 6,8 g
show article view
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Stift: Staal/pin van staal, standaard veerkracht
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Veerkracht F max.1): ~ 100 N
- l1 -1: 13,5 mm
- l2 ±0,5: 13,6 mm
- Slag s: 1,3 mm
- Boring D H8: 12 mm
- x2): 2,7 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 7,3 g
show article view
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
- Stift: Staal/pin van staal, zware veerkracht
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Veerkracht F max.1): ~ 150 N
- l1 -1: 13,5 mm
- l2 ±0,5: 13,6 mm
- Slag s: 1,3 mm
- Boring D H8: 12 mm
- x2): 2,7 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 7,8 g
show article view
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Stift: Staal/pin van staal, lichte veerkracht
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Veerkracht F max.1): ~ 100 N
- l1 -1: 18 mm
- l2 ±0,5: 16,7 mm
- Slag s: 1,6 mm
- Boring D H8: 16 mm
- x2): 3,1 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 14 g
show article view
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
- Stift: Staal/pin van staal, standaard veerkracht
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Veerkracht F max.1): ~ 150 N
- l1 -1: 18 mm
- l2 ±0,5: 16,7 mm
- Slag s: 1,6 mm
- Boring D H8: 16 mm
- x2): 3,1 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 15 g
show article view
Stift:
staal, gehard, galvanisch verzinkt
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
- Stift: Staal/pin van staal, zware veerkracht
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Veerkracht F max.1): ~ 200 N
- l1 -1: 18 mm
- l2 ±0,5: 16,7 mm
- Slag s: 1,6 mm
- Boring D H8: 16 mm
- x2): 3,1 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 15 g
show article view
Stift:
thermoplast (POM), wit
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
- Stift: thermoplast /pin van thermoplast, lichte veerkracht
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Veerkracht F max.1): ~ 10 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- Slag s: 0,5 mm
- Boring D H8: 6 mm
- x2): 1 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 0,3 g
show article view
Stift:
thermoplast (POM), wit
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Stift: thermoplast /pin van thermoplast, lichte veerkracht
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Veerkracht F max.1): ~ 20 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 6,7 mm
- Slag s: 0,8 mm
- Boring D H8: 10 mm
- x2): 1,7 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 1,3 g
show article view
Stift:
thermoplast (POM), wit
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Stift: thermoplast /pin van thermoplast, lichte veerkracht
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Veerkracht F max.1): ~ 40 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 10,7 mm
- Slag s: 1 mm
- Boring D H8: 10 mm
- x2): 1,9 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 1,5 g
show article view
Stift:
thermoplast (POM), wit
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Stift: thermoplast /pin van thermoplast, lichte veerkracht
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Veerkracht F max.1): ~ 50 N
- l1 -1: 13,5 mm
- l2 ±0,5: 13,9 mm
- Slag s: 1,3 mm
- Boring D H8: 12 mm
- x2): 2,7 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 2,9 g
show article view
Stift:
thermoplast (POM), wit
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Stift: thermoplast /pin van thermoplast, lichte veerkracht
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Veerkracht F max.1): ~ 100 N
- l1 -1: 18 mm
- l2 ±0,5: 16,7 mm
- Slag s: 1,6 mm
- Boring D H8: 16 mm
- x2): 3,1 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 6,6 g
show article view
Materiaal
Huls
Veer
- Roestvast staal
- staal, gezwart
- staal, galvanisch verzinkt
Stift
- staal, gehard, galvanisch verzinkt
- thermoplast (POM), wit
Product:
montagegereedschap voor de volgende afmetingen
d1: 6 mm
Artikelnummer:
22150.0830
- Montagegereedschap
- d1: 6 mm
- Gewicht: 19 g
Product:
montagegereedschap voor de volgende afmetingen
d1: 10 mm
Artikelnummer:
22150.0831
- Montagegereedschap
- d1: 10 mm
- Gewicht: 49 g
Product:
montagegereedschap voor de volgende afmetingen
d1: 12 mm
Artikelnummer:
22150.0832
- Montagegereedschap
- d1: 12 mm
- Gewicht: 86 g
Product:
montagegereedschap voor de volgende afmetingen
d1: 16 mm
Artikelnummer:
22150.0833
- Montagegereedschap
- d1: 16 mm
- Gewicht: 105 g
Kenmerken
Versie lichte veerkracht = veer van RVS
Versie standaard veerkracht = veer van gezwart staal
Versie sterke veerkracht = veer van staal, galvanisch verzinkt
Montage
Montage door inpersen.
Formule voor berekening van de hart afstand tot de montageboring:
I0 = z/2 + w + x,
I0 = hart afstand,
y = werkstukhoogte,
w = werkstuklengte,
s = slag,
z = aanslagdiameter
Berekening maat x:
voor y groter of gelijk aan I2 - d2/2,
dan x =d2/2 - s
of
y kleiner dan I2 - d2/2,
dan x = d2/2 - s - [(I2 - d2/2 - y) x 0,123]
Datasheet EH 22150. Zijdrukstukken – glad, zonder afdichting
Mand downloaden:
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.