Productfilter
Uw selectie resulteerde in 9 resultaten
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Meer details
Lichte veerkracht
d1 : 10 mm
d2 : M4
Veerkracht F max.1) : ~ 20 N
d3 : 6,3 mm
l1 -2: 12 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,8 mm
Slag s: 0,8 mm
Boring D H8: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 1,9 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Meer details
Standaard veerkracht
d1 : 10 mm
d2 : M4
Veerkracht F max.1) : ~ 50 N
d3 : 6,3 mm
l1 -2: 12 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,8 mm
Slag s: 0,8 mm
Boring D H8: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 2,2 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Meer details
Sterke veerkracht
d1 : 10 mm
d2 : M4
Veerkracht F max.1) : ~ 100 N
d3 : 6,3 mm
l1 -2: 12 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,8 mm
Slag s: 0,8 mm
Boring D H8: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 2,3 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Meer details
Lichte veerkracht
d1 : 10 mm
d2 : M4
Veerkracht F max.1) : ~ 40 N
d3 : 6,3 mm
l1 -2: 12 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,8 mm
Slag s: 1 mm
Boring D H8: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 2 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Meer details
Standaard veerkracht
d1 : 10 mm
d2 : M4
Veerkracht F max.1) : ~ 75 N
d3 : 6,3 mm
l1 -2: 12 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,8 mm
Slag s: 1 mm
Boring D H8: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 2,2 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Meer details
Sterke veerkracht
d1 : 10 mm
d2 : M4
Veerkracht F max.1) : ~ 100 N
d3 : 6,3 mm
l1 -2: 12 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,8 mm
Slag s: 1 mm
Boring D H8: 10 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 2,5 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Meer details
Lichte veerkracht
d1 : 16 mm
d2 : M6
Veerkracht F max.1) : ~ 100 N
d3 : 10,2 mm
l1 -2: 18,5 mm
l2 : 16 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 1,6 mm
Boring D H8: 16 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 9,6 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Meer details
Standaard veerkracht
d1 : 16 mm
d2 : M6
Veerkracht F max.1) : ~ 150 N
d3 : 10,2 mm
l1 -2: 18,5 mm
l2 : 16 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 1,6 mm
Boring D H8: 16 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 9,5 g
show article view
Veerkracht F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Meer details
Sterke veerkracht
d1 : 16 mm
d2 : M6
Veerkracht F max.1) : ~ 200 N
d3 : 10,2 mm
l1 -2: 18,5 mm
l2 : 16 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2 mm
Slag s: 1,6 mm
Boring D H8: 16 mm
Bedrijfstemperatuurbereik max.: 110 °C
Gewicht: 10 g
show article view
Materiaal
Afdichting
Huls
Ring
Veer
Roestvast staal
staal, gezwart
staal, galvanisch verzinkt
Opmerkingen
In de bus met schroefdraad kunnen individuele stiften worden gezet.
Product:
montagegereedschap voor de volgende afmetingen
voor zijdrukstukken, glad d1 : 10 mm
Artikelnummer:
22150.0831
montagegereedschap
d1 : 10 mm
Gewicht: 49 g
Product:
montagegereedschap voor de volgende afmetingen
voor zijdrukstukken, glad d1 : 16 mm
Artikelnummer:
22150.0833
montagegereedschap
d1 : 16 mm
Gewicht: 105 g
Kenmerken
Versie lichte veerkracht = veer van RVS
Versie standaard veerkracht = veer van gezwart staal
Versie sterke veerkracht = veer van staal, galvanisch verzinkt
Montage
Formule voor berekening van de hart afstand tot de montageboring:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = hart afstand,
y = werkstuk hoogte,
w = werkstuk lengte,
x = coördinaten maat,
z = aanslag diameter
Berekening dimensie x voor werkstukken:
x = d2 /2 - s
Montage door inpersen.
Datasheet EH 22150. Zijdrukstukken – glad, met afdichting, met draadbus
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."