Ve­ren­de zij­druk­stuk­ken met verenstaal

EH 22160.

Verend zijdrukstuk met verenstaal garandeert eenvoudig en veilig positioneren van werkstukken of componenten op oplegbouten of opspanplaat, bijv. bij het monteren van het werkstuk of voor het opspannen in opspansysteem.

De dubbelzijdige versie maakt serie opspanning mogelijk.

lager dan h1 resulteert in een down-hold effect. 

Uw selectie resulteerde in 4 resultaten

Ma­te­ri­aal
Ver­sie
Af­beel­ding
l1 ±1 [mm]
l2 [mm]
Slag s [mm]
Veer­kracht F max.1) ~ [N]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
enkelzijdig
Af­beel­ding:
1
l1 ±1 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
40 mm
Slag s [mm]:
1,5 mm
Veer­kracht F max.1) ~ [N]:
~ 55 N
Artikelnummer:
22160.0006
CAD
Documenten
Verend zijdrukstuk
  • enkelzijdig – Afbeelding 1
  • l1 ±1: 55 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 6,6 mm
  • b1 ±0,5: 20 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: ~ 22,5 mm
  • h1: 28,5 mm
  • h2 ±1: 43 mm
  • h3: 10 mm
  • R: 22,5 mm
  • Slag s: 1,5 mm
  • voor schroef: M6
  • Veerkracht F max.1): ~ 55 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 127 g
show article view
Verend zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
enkelzijdig
Af­beel­ding:
1
l1 ±1 [mm]:
72 mm
l2 [mm]:
50 mm
Slag s [mm]:
1,5 mm
Veer­kracht F max.1) ~ [N]:
~ 170 N
Artikelnummer:
22160.0012
CAD
Documenten
Verend zijdrukstuk
  • enkelzijdig – Afbeelding 1
  • l1 ±1: 72 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 13,5 mm
  • b1 ±0,5: 25 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: ~ 29 mm
  • h1: 40,5 mm
  • h2 ±1: 61,5 mm
  • h3: 15 mm
  • R: 32,8 mm
  • Slag s: 1,5 mm
  • voor schroef: M12
  • Veerkracht F max.1): ~ 170 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 251 g
show article view
Verend zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
dubbelzijdig
Af­beel­ding:
2
l1 ±1 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
40 mm
Slag s [mm]:
1,5 mm
Veer­kracht F max.1) ~ [N]:
~ 55 N
Artikelnummer:
22160.0206
CAD
Documenten
Verend zijdrukstuk
  • dubbelzijdig – Afbeelding 2
  • l1 ±1: 55 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 10 mm
  • l5: 6,6 mm
  • b1 ±0,5: 20 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: ~ 25 mm
  • h1: 28,5 mm
  • h2 ±1: 42,5 mm
  • h3: 10 mm
  • R: 22,5 mm
  • Slag s: 1,5 mm
  • voor schroef: M6
  • Veerkracht F max.1): ~ 55 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 128 g
show article view
Verend zijdrukstuk
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
dubbelzijdig
Af­beel­ding:
2
l1 ±1 [mm]:
72 mm
l2 [mm]:
50 mm
Slag s [mm]:
1,5 mm
Veer­kracht F max.1) ~ [N]:
~ 170 N
Artikelnummer:
22160.0212
CAD
Documenten
Verend zijdrukstuk
  • dubbelzijdig – Afbeelding 2
  • l1 ±1: 72 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 13,5 mm
  • b1 ±0,5: 25 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: ~ 33,5 mm
  • h1: 40,5 mm
  • h2 ±1: 61,5 mm
  • h3: 15 mm
  • R: 32,8 mm
  • Slag s: 1,5 mm
  • voor schroef: M12
  • Veerkracht F max.1): ~ 170 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 256 g
show article view
Verend zijdrukstuk

Materiaal

Veerelement

  • Roestvast staal

Huls

  • staal, zwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22160. Verende zijdrukstukken – met verenstaal
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende laterale drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende zijdrukstukken
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."