Verend zijdrukstuk met verenstaal garandeert eenvoudig en veilig positioneren van werkstukken of componenten op oplegbouten of opspanplaat, bijv. bij het monteren van het werkstuk of voor het opspannen in opspansysteem.
De dubbelzijdige versie maakt serie opspanning mogelijk.
lager dan h1 resulteert in een down-hold effect.
Dit artikel 22160.0006 - Verend zijdrukstuk met verenstaal / enkelzijdig (l1 ±1: 55 mm) is een variant van de artikelgroep Verende zijdrukstukken met verenstaal (EH 22160.)
Veerelement
Huls
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."