De verende drukstukken worden gebruikt voor het eenvoudig en veilig positioneren van werkstukken of componenten op aanslagen en steunpunten.
Het verend drukstuk is ontworpen met een drukkussen dat afhankelijk van de toepassing 4 x 90° kan worden gedraaid.
Onder h2, weer een aantrek effect gecreëerdwanneer het drukstuk in de juiste positie wordt geïnstalleerd
Dit artikel 22170.1005 - Verend aandrukelement met montageflens, horizontaal / aandrukelement afgerond, versterkte veerkracht (b1: 22 mm, d1: 3,3 mm) is een variant van de artikelgroep Verende aandrukelementen met montageflens, horizontaal (EH 22170.)
Huls
Drukstuk
Schroef
Veer
Montage met behulp van ringen ISO 7092.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers