Uw selectie resulteerde in 32 resultaten
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 155 N
- RVS, standaard veerkracht
- d1: M24
- d2: 13 mm
- l: 48 mm
- SW: 12 mm
- Slag s: 8 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 72 N
- Veerkracht1) F2: ~ 155 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 104 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- RVS, versterkte veerkracht
- d1: M6
- d2: 2,7 mm
- l: 15 mm
- SW: 3 mm
- Slag s: 2 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 11 N
- Veerkracht1) F2: ~ 25 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 1,9 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 59 N
- RVS, versterkte veerkracht
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 18 mm
- SW: 4 mm
- Slag s: 2 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 23 N
- Veerkracht1) F2: ~ 59 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 4,2 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- RVS, versterkte veerkracht
- d1: M10
- d2: 4,5 mm
- l: 23 mm
- SW: 5 mm
- Slag s: 2,5 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 20 N
- Veerkracht1) F2: ~ 54 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 8,4 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 96 N
- RVS, versterkte veerkracht
- d1: M12
- d2: 6,2 mm
- l: 26 mm
- SW: 6 mm
- Slag s: 3,5 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 38 N
- Veerkracht1) F2: ~ 96 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 13 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
- RVS, versterkte veerkracht
- d1: M16
- d2: 8,5 mm
- l: 33 mm
- SW: 8 mm
- Slag s: 4,5 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 50 N
- Veerkracht1) F2: ~ 100 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 32 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 52 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 133 N
- RVS, versterkte veerkracht
- d1: M20
- d2: 10 mm
- l: 43 mm
- SW: 10 mm
- Slag s: 6,5 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 52 N
- Veerkracht1) F2: ~ 133 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 68 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 91 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 223 N
- RVS, versterkte veerkracht
- d1: M24
- d2: 13 mm
- l: 48 mm
- SW: 12 mm
- Slag s: 8 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 91 N
- Veerkracht1) F2: ~ 223 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 108 g
show article view
Materiaal
Stift
- automatenstaal, gehard, gezwart
- RVS 1.4305, genitreerd
Huls
- automatenstaal, gezwart
- RVS 1.4305
Veer
Opmerkingen
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.
Verwijzingen
Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -
Kenmerken
Standaard veerbelasting: geen markering
Versterkte veerbelasting: gemarkeerd met twee lijnen
Datasheet EH 22030. Verende drukstukken – met stift en binnenzeskant
Mand downloaden:
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.