22030.0324 - Verend drukstuk
met stift en binnenzeskant

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

Dit artikel 22030.0324 - Verend drukstuk met stift en binnenzeskant / RVS, standaard veerkracht (d1: M24) is een variant van de artikelgroep Ve­ren­de druk­stuk­ken met stift en binnenzeskant (EH 22030.)

Ma­te­ri­aal
Veer­kracht
d1 [mm]
l [mm]
Veer­kracht1) - F1 ~ [N]
Veer­kracht1) - F2 ~ [N]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Veer­kracht:
Standaard
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
48 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 155 N
Artikelnummer:
22030.0324
Documenten
Verend drukstuk
  • RVS, standaard veerkracht
  • d1: M24
  • d2: 13 mm
  • l: 48 mm
  • SW: 12 mm
  • Slag s: 8 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 72 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 155 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 104 g
Verend drukstuk

Materiaal

Stift

  • RVS 1.4305, genitreerd

Huls

  • RVS 1.4305

Veer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Kenmerken

Standaard veerbelasting: geen markering

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22030.0324
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - Speciale delen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Spring Plungers
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."