22075.0608 - Verend drukstuk
met kraag en bal, gleuf aan de voorkant

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

Dit verend drukstuk kenmerkt zich door de kraag met gleuf aan de voorzijde. Dit maakt hem geschikt voor toepassingen die een vlak oppervlak vereisen na inschroeven.

Dit artikel 22075.0608 - Verend drukstuk met kraag en bal, gleuf aan de voorkant / lichaam van thermoplast, kogel van roestvast staal, standaard veerkracht (d1: M8, l1: 7 mm, Slag s +0,1 -0,1: 1,5 mm) is een variant van de artikelgroep Ve­ren­de druk­stuk­ken met kraag en bal, gleuf aan de voorkant (EH 22075.)

Ma­te­ri­aal
Kogel
d1 [mm]
l1 [mm]
Veer­kracht1) - F1 ~ [N]
Veer­kracht1) - F2 ~ [N]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Kogel:
RVS, gehard
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 5,7 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
Artikelnummer:
22075.0608
Documenten
Verend drukstuk
  • lichaam van thermoplast, kogel van roestvast staal, standaard veerkracht
  • d1: M8
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l1: 7 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Slag s +0,1 -0,1: 1,5 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 5,7 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 10,2 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 0,9 g
Verend drukstuk
Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
montagegereedschap
d1: M8 mm
Artikelnummer:
22075.0908
montagegereedschap
  • montagegereedschap
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 9,7 mm
  • l: 60 mm
  • Gewicht: 47 g

Materiaal

Huls

  • thermoplast (POM), blauw

Kogel

  • RVS, gehard

Veer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22075.0608
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - Speciale delen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Spring Plungers
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."