Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.
Precieze inschroefdiepte door kop.
Dit artikel 22050.0945 - Verend drukstuk met kogel, kop en gleuf / RVS, standaard veerkracht (d1: M12) is een variant van de artikelgroep Verende drukstukken met kogel, kop en gleuf (EH 22050.)
Huls
Kogel
Veer
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.
Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -
Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -
Ga uit van maatvoeringen l3 voor M 4 / M 5.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."