Ve­ren­de druk­stuk­ken gladde uitvoering, met kraag en kogel

EH 22080.

Drukstukken zijn te gebruiken als vergrendelingspen en aan- en afdrukstift.

Uw selectie resulteerde in 39 resultaten

Ma­te­ri­aal
Kogel
Veer­kracht
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
Veer­kracht1) F1 ~ [N]
Veer­kracht1) F2 ~ [N]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
messing
Kogel:
RVS, gehard
Veer­kracht:
Standaard
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 11,5 N
Artikelnummer:
22080.0206
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • huls van messing, kogel van RVS  – Afbeelding 2
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 11,5 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Boring H7: 6 mm
  • Gewicht: 1,2 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
messing
Kogel:
RVS, gehard
Veer­kracht:
Standaard
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
Artikelnummer:
22080.0208
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • huls van messing, kogel van RVS  – Afbeelding 2
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Slag s: 1,9 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 12,5 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Boring H7: 8 mm
  • Gewicht: 2,8 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Kogel:
RVS, gehard
Veer­kracht:
Standaard
d1 +0,1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
4 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 1,7 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 3,5 N
Artikelnummer:
22080.0403
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • lichaam van thermoplast, kogel van roestvast staal, standaard veerkracht – Afbeelding 2
  • d1 +0,1: 3 mm
  • d2: 2 mm
  • d3: 3,6 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: ~ 0,6 mm
  • Slag s: 0,55 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 1,7 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 3,5 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Boring H7: 3 mm
  • Gewicht: 0,1 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Kogel:
RVS, gehard
Veer­kracht:
Standaard
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Artikelnummer:
22080.0404
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • lichaam van thermoplast, kogel van roestvast staal, standaard veerkracht – Afbeelding 2
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 3 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 6,5 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Boring H7: 4 mm
  • Gewicht: 0,2 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Kogel:
RVS, gehard
Veer­kracht:
Standaard
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Artikelnummer:
22080.0405
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • lichaam van thermoplast, kogel van roestvast staal, standaard veerkracht – Afbeelding 2
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Slag s: 1 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 9,4 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Boring H7: 5 mm
  • Gewicht: 0,4 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Kogel:
RVS, gehard
Veer­kracht:
Standaard
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Artikelnummer:
22080.0406
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • lichaam van thermoplast, kogel van roestvast staal, standaard veerkracht – Afbeelding 2
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6,2 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 12,6 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Boring H7: 6 mm
  • Gewicht: 0,7 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Kogel:
RVS, gehard
Veer­kracht:
Standaard
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Artikelnummer:
22080.0408
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • lichaam van thermoplast, kogel van roestvast staal, standaard veerkracht – Afbeelding 2
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Slag s: 1,9 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 10 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 20,4 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Boring H7: 8 mm
  • Gewicht: 1,5 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Kogel:
RVS, gehard
Veer­kracht:
Standaard
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Artikelnummer:
22080.0410
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • lichaam van thermoplast, kogel van roestvast staal, standaard veerkracht – Afbeelding 2
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13,5 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Slag s: 2,4 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 11,9 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 22,3 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Boring H7: 10 mm
  • Gewicht: 3,1 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Kogel:
RVS, gehard
Veer­kracht:
Standaard
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artikelnummer:
22080.0412
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • lichaam van thermoplast, kogel van roestvast staal, standaard veerkracht – Afbeelding 2
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Slag s: 3,3 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 14 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 25 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Boring H7: 12 mm
  • Gewicht: 5,7 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Kogel:
thermoplast (POM), wit
Veer­kracht:
Standaard
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Artikelnummer:
22080.0604
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • behuizing en kogel van thermoplast, standaard veerkracht – Afbeelding 2
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Slag s: 0,8 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 3 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 6,5 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Boring H7: 4 mm
  • Gewicht: 0,1 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Kogel:
thermoplast (POM), wit
Veer­kracht:
Standaard
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Artikelnummer:
22080.0605
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • behuizing en kogel van thermoplast, standaard veerkracht – Afbeelding 2
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Slag s: 1 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 9,4 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Boring H7: 5 mm
  • Gewicht: 0,2 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Kogel:
thermoplast (POM), wit
Veer­kracht:
Standaard
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
7 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Artikelnummer:
22080.0606
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • behuizing en kogel van thermoplast, standaard veerkracht – Afbeelding 2
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6,2 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 12,6 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Boring H7: 6 mm
  • Gewicht: 0,3 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Kogel:
thermoplast (POM), wit
Veer­kracht:
Standaard
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
9 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Artikelnummer:
22080.0608
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • behuizing en kogel van thermoplast, standaard veerkracht – Afbeelding 2
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Slag s: 1,9 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 10 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 20,4 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Boring H7: 8 mm
  • Gewicht: 0,6 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Kogel:
thermoplast (POM), wit
Veer­kracht:
Standaard
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
13,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Artikelnummer:
22080.0610
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • behuizing en kogel van thermoplast, standaard veerkracht – Afbeelding 2
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: 13,5 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Slag s: 2,4 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 11,9 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 22,3 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Boring H7: 10 mm
  • Gewicht: 1,4 g
show article view
Verend drukstuk
Ma­te­ri­aal:
kunststof 
Kogel:
thermoplast (POM), wit
Veer­kracht:
Standaard
d1 +0,1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
16 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artikelnummer:
22080.0612
CAD
Documenten
Verend drukstuk
  • behuizing en kogel van thermoplast, standaard veerkracht – Afbeelding 2
  • d1 +0,1: 12 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Slag s: 3,3 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 14 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 25 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Boring H7: 12 mm
  • Gewicht: 2,4 g
show article view
Verend drukstuk

Materiaal

Huls

  • RVS 1.4303
  • messing
  • thermoplast (POM), blauw

Kogel

  • RVS, gehard
  • thermoplast (POM), wit

Veer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.

Verwijzingen

Berekening van de vergrendelingsweerstand, zie bijlage - Technische Gegevens -

Uitvoering met hogere veerkracht zie "EH 22080. Verende drukstukken glad, lang, met kraag en kogel".

Kenmerken

Lichte veerbelasting: gemarkeerd met een lijn

Standaard veerbelasting: geen markering

Versterkte veerkracht: gemarkeerd met twee lijnen

Montage

Een tolerantie van H7 wordt aanbevolen voor het gat van d1.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22080. Verende drukstukken – gladde uitvoering, met kraag en kogel
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - Speciale delen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Spring Plungers
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.