22080.0105 - Verend drukstuk
gladde uitvoering, met kraag en bout

Te gebruiken voor lokaliseren, vastzetten, druk uitoefenen en als schokdemper, ondersteuning en aan- en afdrukstift.

Dit artikel 22080.0105 - Verend drukstuk gladde uitvoering, met kraag en bout / huls en bouten van RVS (d1 +0,1 +0,04: 5 mm) is een variant van de artikelgroep Ve­ren­de druk­stuk­ken gladde uitvoering, met kraag en bout (EH 22080.)

Ma­te­ri­aal
Stift
Veer­kracht
d1 +0,1 +0,04 [mm]
l1 [mm]
Veer­kracht1) - F1 ~ [N]
Veer­kracht1) - F2 ~ [N]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
Stift:
RVS 1.4305
Veer­kracht:
Standaard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
12 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 3,3 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Artikelnummer:
22080.0105
Documenten
Verend drukstuk
  • huls en bouten van RVS
  • d1 +0,1 +0,04: 5 mm
  • d2: 3,8 mm
  • d3: 5,6 mm
  • d4: 4,85 mm
  • d5 ±0,04: 5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 2,1 mm
  • l4: ~ 6 mm
  • Slag s: 4 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 3,3 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 9 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Boring H7: 5 mm
  • Gewicht: 1,1 g
Verend drukstuk

Materiaal

Stift

  • RVS 1.4305

Huls

  • RVS 1.4303

Veer

  • Roestvast staal

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verende drukstukken worden speciaal getest op veerweg en veerkracht.

Montage

Een tolerantie van H7 wordt aanbevolen voor het gat van d1.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22080.0105
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken - Speciale delen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Verende drukstukken
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Spring Plungers
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."