De steunpoten zijn universeel bruikbaar als verstelbare poten.
Deze steunpoten met een rubberen voet hebben een dempend, geluiddempend effect en voorkomen schade aan het steunoppervlak.
Dit artikel 22594.0060 - Steunpoten schokdemping / (d1: 64 mm, l: 70 mm) is een variant van de artikelgroep Steunpoten schokdemping (EH 22594.)
Huls
Schroef
Schijf
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."