22982.0442 - Stangkoppen
DIN 12240-4, met binnendraad

Stangkoppen zijn geschikt voor universeel gebruik in toepassingen met dynamische belastingen. Naast het gebruik in gebieden met corrosierisico, kan het ontwerp in roestvast staal ook worden gebruikt bij hogere dynamische belastingen.

Stangkoppen worden gebruikt voor lagers waar bewegingen tussen de as en de behuizing nodig zijn en waar de bewegingen niet in een rechte lijn zijn.

Stangkoppen zijn kant-en-klare elementen vervaardigd volgens DIN ISO 12240-4 (dimensiereeks K). Het PTFE-weefsel dat in de lagerschaal wordt ingebracht, betekent dat de stanguiteinden onderhoudsvrij zijn.

Let op de technische informatie die op deze productpagina's volgt.

Dit artikel 22982.0442 - Stangkoppen DIN 12240-4, met binnendraad / linkse draad (d1: 22 mm, l1: 84 mm) is een variant van de artikelgroep Stang­kop­pen DIN 12240-4, met binnendraad (EH 22982.)

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
linkse draad
Ma­te­ri­aal:
roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22982.0442
Documenten
Stangkoppen
  • linkse draad, Roestvast staal
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • d5: 30 mm
  • d6: 37 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 37 mm
  • α: 15°
  • SW: 32 mm
  • Dynamisch draagfiguur C: 97 kN
  • Statische dragende figuur C0: 100 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 526 g
Stangkoppen

Materiaal

Huls

  • roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst

Gewricht bal

  • roestvast staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst

Lager

  • PTFE-weefsel

Lagerschaal

  • RVS 1.4571
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22982.0442
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Montage-instructie Stangkoppen (EH 22982.)
Categorie:
Handleiding
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."