Stang­kop­pen DIN 12240-4, met binnendraad

EH 22982.

Stangkoppen zijn geschikt voor universeel gebruik in toepassingen met dynamische belastingen. Naast het gebruik in gebieden met corrosierisico, kan het ontwerp in roestvast staal ook worden gebruikt bij hogere dynamische belastingen.

Stangkoppen worden gebruikt voor lagers waar bewegingen tussen de as en de behuizing nodig zijn en waar de bewegingen niet in een rechte lijn zijn.

Stangkoppen zijn kant-en-klare elementen vervaardigd volgens DIN ISO 12240-4 (dimensiereeks K). Het PTFE-weefsel dat in de lagerschaal wordt ingebracht, betekent dat de stanguiteinden onderhoudsvrij zijn.

Let op de technische informatie die op deze productpagina's volgt.

Uw selectie resulteerde in 44 resultaten

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gedraaid, verzinkt
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
27 mm
d3 [mm]:
M5
Artikelnummer:
22982.0202
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, automatenstaal
  • d1: 5 mm
  • l1: 27 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • d5: 9 mm
  • d6: 11 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 10 mm
  • α: 13°
  • SW: 9 mm
  • Dynamisch draagfiguur C: 7,5 kN
  • Statische dragende figuur C0: 8 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 18 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gedraaid, verzinkt
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M6
Artikelnummer:
22982.0204
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, automatenstaal
  • d1: 6 mm
  • l1: 30 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • d5: 10 mm
  • d6: 13 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 12 mm
  • α: 13°
  • SW: 11 mm
  • Dynamisch draagfiguur C: 9,3 kN
  • Statische dragende figuur C0: 8,9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 26 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gedraaid, verzinkt
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M8
Artikelnummer:
22982.0206
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, automatenstaal
  • d1: 8 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • d5: 12,5 mm
  • d6: 16 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 16 mm
  • α: 14°
  • SW: 13 mm
  • Dynamisch draagfiguur C: 16,7 kN
  • Statische dragende figuur C0: 14,1 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 47 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gedraaid, verzinkt
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
43 mm
d3 [mm]:
M10
Artikelnummer:
22982.0208
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, automatenstaal
  • d1: 10 mm
  • l1: 43 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • d5: 15 mm
  • d6: 19 mm
  • l2: 57 mm
  • l3: 20 mm
  • α: 13°
  • SW: 17 mm
  • Dynamisch draagfiguur C: 23,4 kN
  • Statische dragende figuur C0: 19,3 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 76 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gedraaid, verzinkt
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22982.0210
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, automatenstaal
  • d1: 12 mm
  • l1: 50 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • d5: 17,5 mm
  • d6: 22 mm
  • l2: 66 mm
  • l3: 22 mm
  • α: 13°
  • SW: 19 mm
  • Dynamisch draagfiguur C: 32 kN
  • Statische dragende figuur C0: 23,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 113 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gedraaid, verzinkt
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
57 mm
d3 [mm]:
M14
Artikelnummer:
22982.0212
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, automatenstaal
  • d1: 14 mm
  • l1: 57 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • d5: 20 mm
  • d6: 25 mm
  • l2: 75 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 16°
  • SW: 22 mm
  • Dynamisch draagfiguur C: 42 kN
  • Statische dragende figuur C0: 21 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 165 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gedraaid, verzinkt
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
64 mm
d3 [mm]:
M16
Artikelnummer:
22982.0214
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, automatenstaal
  • d1: 16 mm
  • l1: 64 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • d5: 22 mm
  • d6: 27 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 15°
  • SW: 22 mm
  • Dynamisch draagfiguur C: 52,5 kN
  • Statische dragende figuur C0: 32 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 235 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gedraaid, verzinkt
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
71 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22982.0216
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, automatenstaal
  • d1: 18 mm
  • l1: 71 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • d5: 25 mm
  • d6: 31 mm
  • l2: 94 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 15°
  • SW: 27 mm
  • Dynamisch draagfiguur C: 64 kN
  • Statische dragende figuur C0: 38,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 317 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gedraaid, verzinkt
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
77 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22982.0218
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, automatenstaal
  • d1: 20 mm
  • l1: 77 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • d5: 27,5 mm
  • d6: 34 mm
  • l2: 102 mm
  • l3: 33 mm
  • α: 14°
  • SW: 32 mm
  • Dynamisch draagfiguur C: 78 kN
  • Statische dragende figuur C0: 44 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 413 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gedraaid, verzinkt
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22982.0220
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, automatenstaal
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • d5: 30 mm
  • d6: 37 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 37 mm
  • α: 15°
  • SW: 32 mm
  • Dynamisch draagfiguur C: 97 kN
  • Statische dragende figuur C0: 53 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 528 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gedraaid, verzinkt
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
Artikelnummer:
22982.0222
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, automatenstaal
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • d5: 33,5 mm
  • d6: 42 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 42 mm
  • α: 15°
  • SW: 36 mm
  • Dynamisch draagfiguur C: 122 kN
  • Statische dragende figuur C0: 62 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 725 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
27 mm
d3 [mm]:
M5
Artikelnummer:
22982.0402
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, Roestvast staal
  • d1: 5 mm
  • l1: 27 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • d5: 9 mm
  • d6: 11 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 10 mm
  • α: 13°
  • SW: 9 mm
  • Dynamisch draagfiguur C: 7,5 kN
  • Statische dragende figuur C0: 11,8 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 18 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M6
Artikelnummer:
22982.0404
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, Roestvast staal
  • d1: 6 mm
  • l1: 30 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • d5: 10 mm
  • d6: 13 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 12 mm
  • α: 13°
  • SW: 11 mm
  • Dynamisch draagfiguur C: 9,3 kN
  • Statische dragende figuur C0: 13,1 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 26 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M8
Artikelnummer:
22982.0406
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, Roestvast staal
  • d1: 8 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • d5: 12,5 mm
  • d6: 16 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 16 mm
  • α: 14°
  • SW: 13 mm
  • Dynamisch draagfiguur C: 16,7 kN
  • Statische dragende figuur C0: 20,7 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 47 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
43 mm
d3 [mm]:
M10
Artikelnummer:
22982.0408
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, Roestvast staal
  • d1: 10 mm
  • l1: 43 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • d5: 15 mm
  • d6: 19 mm
  • l2: 57 mm
  • l3: 20 mm
  • α: 13°
  • SW: 17 mm
  • Dynamisch draagfiguur C: 23,4 kN
  • Statische dragende figuur C0: 28,3 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 76 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22982.0410
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, Roestvast staal
  • d1: 12 mm
  • l1: 50 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • d5: 17,5 mm
  • d6: 22 mm
  • l2: 66 mm
  • l3: 22 mm
  • α: 13°
  • SW: 19 mm
  • Dynamisch draagfiguur C: 32 kN
  • Statische dragende figuur C0: 34,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 113 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
57 mm
d3 [mm]:
M14
Artikelnummer:
22982.0412
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, Roestvast staal
  • d1: 14 mm
  • l1: 57 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • d5: 20 mm
  • d6: 25 mm
  • l2: 75 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 16°
  • SW: 22 mm
  • Dynamisch draagfiguur C: 42 kN
  • Statische dragende figuur C0: 39,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 165 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
64 mm
d3 [mm]:
M16
Artikelnummer:
22982.0414
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, Roestvast staal
  • d1: 16 mm
  • l1: 64 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • d5: 22 mm
  • d6: 27 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 15°
  • SW: 22 mm
  • Dynamisch draagfiguur C: 52,5 kN
  • Statische dragende figuur C0: 60,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 235 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
71 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22982.0416
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, Roestvast staal
  • d1: 18 mm
  • l1: 71 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • d5: 25 mm
  • d6: 31 mm
  • l2: 94 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 15°
  • SW: 27 mm
  • Dynamisch draagfiguur C: 64 kN
  • Statische dragende figuur C0: 73 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 317 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
77 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22982.0418
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, Roestvast staal
  • d1: 20 mm
  • l1: 77 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • d5: 27,5 mm
  • d6: 34 mm
  • l2: 102 mm
  • l3: 33 mm
  • α: 14°
  • SW: 32 mm
  • Dynamisch draagfiguur C: 78 kN
  • Statische dragende figuur C0: 83 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 413 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22982.0420
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, Roestvast staal
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • d5: 30 mm
  • d6: 37 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 37 mm
  • α: 15°
  • SW: 32 mm
  • Dynamisch draagfiguur C: 97 kN
  • Statische dragende figuur C0: 100 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 528 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
rechtse draad
Ma­te­ri­aal:
roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
Artikelnummer:
22982.0422
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • rechtse draad, Roestvast staal
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • d5: 33,5 mm
  • d6: 42 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 42 mm
  • α: 15°
  • SW: 36 mm
  • Dynamisch draagfiguur C: 122 kN
  • Statische dragende figuur C0: 118 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 725 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
linkse draad
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gedraaid, verzinkt
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
27 mm
d3 [mm]:
M5
Artikelnummer:
22982.0224
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • linkse draad, automatenstaal
  • d1: 5 mm
  • l1: 27 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • d5: 9 mm
  • d6: 11 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 10 mm
  • α: 13°
  • SW: 9 mm
  • Dynamisch draagfiguur C: 7,5 kN
  • Statische dragende figuur C0: 8 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 19 g
show article view
Stangkoppen
Ver­sie:
linkse draad
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gedraaid, verzinkt
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M6
Artikelnummer:
22982.0226
CAD
Documenten
Stangkoppen
  • linkse draad, automatenstaal
  • d1: 6 mm
  • l1: 30 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • d5: 10 mm
  • d6: 13 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 12 mm
  • α: 13°
  • SW: 11 mm
  • Dynamisch draagfiguur C: 9,3 kN
  • Statische dragende figuur C0: 8,9 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 26 g
show article view
Stangkoppen

Materiaal

Huls

  • automatenstaal, gedraaid, verzinkt
  • roestvast staal 1.4057, gesmeed, gepolijst

Gewricht bal

  • rollager staal, gehard, geslepen, gepolijst
  • roestvast staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst

Lager

  • PTFE-weefsel

Lagerschaal

  • automatenstaal, galvanisch verzinkt
  • RVS 1.4571
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22982. Stangkoppen – DIN 12240-4, met binnendraad
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Montage-instructie Stangkoppen (EH 22982.)
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.