22982.0232 - Stangkoppen
DIN 12240-4, met binnendraad

Stangkoppen zijn geschikt voor universeel gebruik in toepassingen met dynamische belastingen. Naast het gebruik in gebieden met corrosierisico, kan het ontwerp in roestvast staal ook worden gebruikt bij hogere dynamische belastingen.

Stangkoppen worden gebruikt voor lagers waar bewegingen tussen de as en de behuizing nodig zijn en waar de bewegingen niet in een rechte lijn zijn.

Stangkoppen zijn kant-en-klare elementen vervaardigd volgens DIN ISO 12240-4 (dimensiereeks K). Het PTFE-weefsel dat in de lagerschaal wordt ingebracht, betekent dat de stanguiteinden onderhoudsvrij zijn.

Let op de technische informatie die op deze productpagina's volgt.

Dit artikel 22982.0232 - Stangkoppen DIN 12240-4, met binnendraad / linkse draad (d1: 12 mm, l1: 50 mm) is een variant van de artikelgroep Stang­kop­pen DIN 12240-4, met binnendraad (EH 22982.)

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
linkse draad
Ma­te­ri­aal:
automatenstaal, gedraaid, verzinkt
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
Artikelnummer:
22982.0232
Documenten
Stangkoppen
  • linkse draad, automatenstaal
  • d1: 12 mm
  • l1: 50 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • d5: 17,5 mm
  • d6: 22 mm
  • l2: 66 mm
  • l3: 22 mm
  • α: 13°
  • SW: 19 mm
  • Dynamisch draagfiguur C: 32 kN
  • Statische dragende figuur C0: 23,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -50 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 150 °C
  • Gewicht: 113 g
Stangkoppen

Materiaal

Huls

  • automatenstaal, gedraaid, verzinkt

Gewricht bal

  • rollager staal, gehard, geslepen, gepolijst

Lager

  • PTFE-weefsel

Lagerschaal

  • automatenstaal, galvanisch verzinkt
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22982.0232
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Montage-instructie Stangkoppen (EH 22982.)
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download
Meer bestandsformaten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."