Zwenk­schij­ven DIN 6371 met platkopschroef DIN 923

EH 22280.

Uw selectie resulteerde in 8 resultaten

No­mi­na­le maat d3 [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
s -0,2 [mm]
ge­schik­te schroef [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
No­mi­na­le maat d3 [mm]:
6 mm
b [mm]:
7,5 mm
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
19,6 mm
l2 [mm]:
11 mm
l3 [mm]:
29 mm
l4 [mm]:
19 mm
s -0,2 [mm]:
9,8 mm
ge­schik­te schroef [mm]:
M6 x 10 mm
Artikelnummer:
22280.0006
CAD
Documenten
Zwenkschijf
  • Nominale maat d3: 6 mm
  • b: 7,5 mm
  • d1: 38 mm
  • d2: 9 mm
  • l1: 19,6 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 29 mm
  • l4: 19 mm
  • s -0,2: 9,8 mm
  • geschikte schroef: M6 x 10 mm
  • Gewicht: 66 g
show article view
Zwenkschijf
No­mi­na­le maat d3 [mm]:
8 mm
b [mm]:
9,5 mm
d1 [mm]:
43 mm
d2 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
21,6 mm
l2 [mm]:
14 mm
l3 [mm]:
32,5 mm
l4 [mm]:
21 mm
s -0,2 [mm]:
9,8 mm
ge­schik­te schroef [mm]:
M6 x 10 mm
Artikelnummer:
22280.0008
CAD
Documenten
Zwenkschijf
  • Nominale maat d3: 8 mm
  • b: 9,5 mm
  • d1: 43 mm
  • d2: 9 mm
  • l1: 21,6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 32,5 mm
  • l4: 21 mm
  • s -0,2: 9,8 mm
  • geschikte schroef: M6 x 10 mm
  • Gewicht: 81 g
show article view
Zwenkschijf
No­mi­na­le maat d3 [mm]:
10 mm
b [mm]:
11,5 mm
d1 [mm]:
48 mm
d2 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
23,6 mm
l2 [mm]:
17 mm
l3 [mm]:
36,5 mm
l4 [mm]:
23 mm
s -0,2 [mm]:
9,8 mm
ge­schik­te schroef [mm]:
M6 x 10 mm
Artikelnummer:
22280.0010
CAD
Documenten
Zwenkschijf
  • Nominale maat d3: 10 mm
  • b: 11,5 mm
  • d1: 48 mm
  • d2: 9 mm
  • l1: 23,6 mm
  • l2: 17 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 23 mm
  • s -0,2: 9,8 mm
  • geschikte schroef: M6 x 10 mm
  • Gewicht: 99 g
show article view
Zwenkschijf
No­mi­na­le maat d3 [mm]:
12 mm
b [mm]:
13,5 mm
d1 [mm]:
61 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
29,6 mm
l2 [mm]:
22 mm
l3 [mm]:
45 mm
l4 [mm]:
29 mm
s -0,2 [mm]:
11,8 mm
ge­schik­te schroef [mm]:
M8 x 12 mm
Artikelnummer:
22280.0012
CAD
Documenten
Zwenkschijf
  • Nominale maat d3: 12 mm
  • b: 13,5 mm
  • d1: 61 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 29,6 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 45 mm
  • l4: 29 mm
  • s -0,2: 11,8 mm
  • geschikte schroef: M8 x 12 mm
  • Gewicht: 192 g
show article view
Zwenkschijf
No­mi­na­le maat d3 [mm]:
16 mm
b [mm]:
17,5 mm
d1 [mm]:
68 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
33,6 mm
l2 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
33 mm
s -0,2 [mm]:
11,8 mm
ge­schik­te schroef [mm]:
M8 x 12 mm
Artikelnummer:
22280.0016
CAD
Documenten
Zwenkschijf
  • Nominale maat d3: 16 mm
  • b: 17,5 mm
  • d1: 68 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 33,6 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 33 mm
  • s -0,2: 11,8 mm
  • geschikte schroef: M8 x 12 mm
  • Gewicht: 229 g
show article view
Zwenkschijf
No­mi­na­le maat d3 [mm]:
20 mm
b [mm]:
21,5 mm
d1 [mm]:
74 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
36,6 mm
l2 [mm]:
28 mm
l3 [mm]:
55 mm
l4 [mm]:
36 mm
s -0,2 [mm]:
11,8 mm
ge­schik­te schroef [mm]:
M8 x 12 mm
Artikelnummer:
22280.0020
CAD
Documenten
Zwenkschijf
  • Nominale maat d3: 20 mm
  • b: 21,5 mm
  • d1: 74 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 36,6 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 55 mm
  • l4: 36 mm
  • s -0,2: 11,8 mm
  • geschikte schroef: M8 x 12 mm
  • Gewicht: 265 g
show article view
Zwenkschijf
No­mi­na­le maat d3 [mm]:
24 mm
b [mm]:
25,5 mm
d1 [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
40,6 mm
l2 [mm]:
32 mm
l3 [mm]:
62 mm
l4 [mm]:
40 mm
s -0,2 [mm]:
15,8 mm
ge­schik­te schroef [mm]:
M8 x 16 mm
Artikelnummer:
22280.0024
CAD
Documenten
Zwenkschijf
  • Nominale maat d3: 24 mm
  • b: 25,5 mm
  • d1: 82 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 40,6 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 62 mm
  • l4: 40 mm
  • s -0,2: 15,8 mm
  • geschikte schroef: M8 x 16 mm
  • Gewicht: 430 g
show article view
Zwenkschijf
No­mi­na­le maat d3 [mm]:
30 mm
b [mm]:
32 mm
d1 [mm]:
97 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
49 mm
l2 [mm]:
39 mm
l3 [mm]:
73 mm
l4 [mm]:
48 mm
s -0,2 [mm]:
15,8 mm
ge­schik­te schroef [mm]:
M8 x 16 mm
Artikelnummer:
22280.0030
CAD
Documenten
Zwenkschijf
  • Nominale maat d3: 30 mm
  • b: 32 mm
  • d1: 97 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 73 mm
  • l4: 48 mm
  • s -0,2: 15,8 mm
  • geschikte schroef: M8 x 16 mm
  • Gewicht: 584 g
show article view
Zwenkschijf

Materiaal

Schroef met platte kop

  • staal, gezwart, kwaliteit 5.8

Zwenkschijf

  • temperstaal, veredeld, gezwart

Montage

De C-sluitringen kunnen aan beide zijden worden geïnstalleerd met behulp van de meegeleverde bout. U kunt met de klok mee of tegen de klok in draaien.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22280. Zwenkschijven – DIN 6371 met platkopschroef DIN 923
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."