Pen­de­lop­zet­stuk­ken zelf aanpassend

EH 22731.

Zelfinstellende pads worden gebruikt als stop, steun en drukpad en zijn geschikt voor installatie in klemelementen.

Door het resetten tot de parallel positie kan het contactpunt van het uitlijningsvlak in de oorspronkelijke positie worden gezet. Hierdoor wordt klemmen tijdens aanbrengen voorkomen. 

Uw selectie resulteerde in 33 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
voor het lokaliseringsgat, platte kogel, vlak oplegoppervlak
Af­beel­ding:
3
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M3
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
10 kN
Artikelnummer:
22731.0412
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • voor het lokaliseringsgat, platte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 3, temperstaal
  • d1 n6: 12 mm
  • d2: M3
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 17 mm
  • l3 max.: 3,2 mm
  • Kogel diameter: 10 mm
  • Boring Ø H7: 12 mm
  • Boring Diepte min.: 12 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 10 kN
  • Aandraaimoment max.: 1,3 Nm
  • Gewicht: 13 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
voor het lokaliseringsgat, platte kogel, vlak oplegoppervlak
Af­beel­ding:
3
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M4
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
25 kN
Artikelnummer:
22731.0418
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • voor het lokaliseringsgat, platte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 3, temperstaal
  • d1 n6: 18 mm
  • d2: M4
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l3 max.: 4 mm
  • Kogel diameter: 16 mm
  • Boring Ø H7: 18 mm
  • Boring Diepte min.: 14 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 25 kN
  • Aandraaimoment max.: 2,9 Nm
  • Gewicht: 40 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
voor het lokaliseringsgat, platte kogel, vlak oplegoppervlak
Af­beel­ding:
3
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M5
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
22731.0428
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • voor het lokaliseringsgat, platte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 3, temperstaal
  • d1 n6: 28 mm
  • d2: M5
  • d3: 20 mm
  • l1: 34 mm
  • l3 max.: 6 mm
  • Kogel diameter: 25 mm
  • Boring Ø H7: 28 mm
  • Boring Diepte min.: 22 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 90 kN
  • Aandraaimoment max.: 6 Nm
  • Gewicht: 151 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
voor het lokaliseringsgat, platte kogel, vlak oplegoppervlak
Af­beel­ding:
3
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4057, veredeld
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M3
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
10 kN
Artikelnummer:
22731.0452
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • voor het lokaliseringsgat, platte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 3, Roestvast staal
  • d1 n6: 12 mm
  • d2: M3
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 17 mm
  • l3 max.: 3,2 mm
  • Kogel diameter: 10 mm
  • Boring Ø H7: 12 mm
  • Boring Diepte min.: 12 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 10 kN
  • Aandraaimoment max.: 1,3 Nm
  • Gewicht: 13 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
voor het lokaliseringsgat, platte kogel, vlak oplegoppervlak
Af­beel­ding:
3
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4057, veredeld
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M4
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
25 kN
Artikelnummer:
22731.0458
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • voor het lokaliseringsgat, platte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 3, Roestvast staal
  • d1 n6: 18 mm
  • d2: M4
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l3 max.: 4 mm
  • Kogel diameter: 16 mm
  • Boring Ø H7: 18 mm
  • Boring Diepte min.: 14 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 25 kN
  • Aandraaimoment max.: 2,9 Nm
  • Gewicht: 40 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
voor het lokaliseringsgat, platte kogel, vlak oplegoppervlak
Af­beel­ding:
3
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4057, veredeld
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M5
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
22731.0468
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • voor het lokaliseringsgat, platte kogel, vlak oplegoppervlak – Afbeelding 3, Roestvast staal
  • d1 n6: 28 mm
  • d2: M5
  • d3: 20 mm
  • l1: 34 mm
  • l3 max.: 6 mm
  • Kogel diameter: 25 mm
  • Boring Ø H7: 28 mm
  • Boring Diepte min.: 22 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 90 kN
  • Aandraaimoment max.: 6 Nm
  • Gewicht: 151 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
voor het lokaliseringsgat, kogel met vlak oppervlak, geribbeld oplegoppervlak
Af­beel­ding:
4
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M3
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
10 kN
Artikelnummer:
22731.0712
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • voor het lokaliseringsgat, kogel met vlak oppervlak, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 4, temperstaal
  • d1 n6: 12 mm
  • d2: M3
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 17 mm
  • l3 max.: 3,2 mm
  • Kogel diameter: 10 mm
  • Boring Ø H7: 12 mm
  • Boring Diepte min.: 12 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 10 kN
  • Aandraaimoment max.: 1,3 Nm
  • Gewicht: 13 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
voor het lokaliseringsgat, kogel met vlak oppervlak, geribbeld oplegoppervlak
Af­beel­ding:
4
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M4
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
25 kN
Artikelnummer:
22731.0718
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • voor het lokaliseringsgat, kogel met vlak oppervlak, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 4, temperstaal
  • d1 n6: 18 mm
  • d2: M4
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l3 max.: 4 mm
  • Kogel diameter: 16 mm
  • Boring Ø H7: 18 mm
  • Boring Diepte min.: 14 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 25 kN
  • Aandraaimoment max.: 2,9 Nm
  • Gewicht: 40 g
show article view
Pendelopzetstukken
Ver­sie:
voor het lokaliseringsgat, kogel met vlak oppervlak, geribbeld oplegoppervlak
Af­beel­ding:
4
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M5
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
22731.0728
CAD
Documenten
Pendelopzetstukken
  • voor het lokaliseringsgat, kogel met vlak oppervlak, geribbeld oplegoppervlak – Afbeelding 4, temperstaal
  • d1 n6: 28 mm
  • d2: M5
  • d3: 20 mm
  • l1: 34 mm
  • l3 max.: 6 mm
  • Kogel diameter: 25 mm
  • Boring Ø H7: 28 mm
  • Boring Diepte min.: 22 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 90 kN
  • Aandraaimoment max.: 6 Nm
  • Gewicht: 150 g
show article view
Pendelopzetstukken

Materiaal

Veerelement

  • thermoplast (PUR)

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard, blank
  • RVS 1.3541, vernikkeld

Huls

  • temperstaal, veredeld, gefosfateerd
  • RVS 1.4057, veredeld

Opmerkingen

Kogel tegen verdraaien geborgd.

Belastbaarheid geldig voor staal en RVS ontwerp.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22731. Pendelopzetstukken – zelf aanpassend
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Pendelopzetstukken
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."