22731.0362 - Pendelopzetstukken
met hard metalen kogel, geribbeld en zelf 'resetting'

Bijzonder geschikt voor gietstukken (harde giethuid). Als oplegpunt, drukstuk en voor de inbouw in spanelementen. Kogel tegen verdraaien geborgd.

Door het resetten tot de parallel positie kan het contactpunt van het uitlijningsvlak in de oorspronkelijke positie worden gezet. Hierdoor wordt klemmen tijdens aanbrengen voorkomen. 

Dit artikel 22731.0362 - Pendelopzetstukken met hard metalen kogel, geribbeld en zelf 'resetting' / met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak (d1: 13 mm, d2: M6) is een variant van de artikelgroep Pen­de­lop­zet­stuk­ken met hard metalen kogel, geribbeld en zelf 'resetting' (EH 22731.)

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting - max. [kN]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gefosfateerd
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
10 kN
Artikelnummer:
22731.0362
Documenten
Pendelopzetstukken
  • met buitendraad, kogel afgevlakt, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Kogel diameter: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 10 kN
  • Aandraaimoment max.: 10 Nm
  • Gewicht: 14 g
Pendelopzetstukken

Materiaal

Veerelement

  • thermoplast (PUR)

Kogel

  • hardmetaal, geribbeld, vernikkeld

Huls

  • temperstaal, veredeld, gefosfateerd
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22731.0362
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Pendelopzetstukken
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."