Toepassing als positioneercontrole bij het opspannen van voorbewerkte werkstukken.
De precisie van de bediening ligt in het bereik van 0,015-0,075 mm afhankelijk van het werkstukoppervlak.
De installatiecontrole geschiedt door stuwdruk en wordt op het bewakingssysteem uitgelezen.
Dit artikel 22800.0400 - Positioneringssensoren pneumatisch / met bevestigingslijst () is een variant van de artikelgroep Positioneringssensoren pneumatisch (EH 22800.)
Zetpennen
Afdichting
Bevestigingslijst
Steeknippel
Nadere informatie op aanvraag.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."