Toepassing als positioneercontrole bij het opspannen van ruwe werkstukken.
De precisie van de bediening bij een bedrijfsdruk van 2,5 bar ligt constant bij 0,005 mm.
De installatiecontrole geschiedt door de stuwdruk en wordt op het bewakingssysteem (bestelnr. 22800.0701) uitgelezen.
Dit artikel 22800.0410 - Positioneringssensoren pendelend, pneumatisch / met bevestigingslijst () is een variant van de artikelgroep Positioneringssensoren pendelend, pneumatisch (EH 22800.)
Afdichting
Bevestigingslijst
Kogel
Huls
Steeknippel
Nadere informatie op aanvraag.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."