Productfilter
Uw selectie resulteerde in 74 resultaten
Materiaal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
Meer details
temperstaal
d1 : M5
l: 25 mm
d2 H9: 5 mm
d3 : 12 mm
b: 16 mm
s: 6 mm
Gewicht: 5,6 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
Meer details
temperstaal
d1 : M5
l: 30 mm
d2 H9: 5 mm
d3 : 12 mm
b: 16 mm
s: 6 mm
Gewicht: 6,4 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
Meer details
temperstaal
d1 : M5
l: 35 mm
d2 H9: 5 mm
d3 : 12 mm
b: 16 mm
s: 6 mm
Gewicht: 7,1 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
Meer details
temperstaal
d1 : M5
l: 40 mm
d2 H9: 5 mm
d3 : 12 mm
b: 16 mm
s: 6 mm
Gewicht: 7,9 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
Meer details
temperstaal
d1 : M6
l: 30 mm
d2 H9: 6 mm
d3 : 14 mm
b: 18 mm
s: 7 mm
Gewicht: 9,5 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
Meer details
temperstaal
d1 : M6
l: 40 mm
d2 H9: 6 mm
d3 : 14 mm
b: 18 mm
s: 7 mm
Gewicht: 11 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
Meer details
temperstaal
d1 : M6
l: 50 mm
d2 H9: 6 mm
d3 : 14 mm
b: 18 mm
s: 7 mm
Gewicht: 14 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
Meer details
temperstaal
d1 : M6
l: 60 mm
d2 H9: 6 mm
d3 : 14 mm
b: 18 mm
s: 7 mm
Gewicht: 16 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
Meer details
temperstaal
d1 : M6
l: 80 mm
d2 H9: 6 mm
d3 : 14 mm
b: 18 mm
s: 7 mm
Gewicht: 20 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
Meer details
temperstaal
d1 : M8
l: 40 mm
d2 H9: 8 mm
d3 : 18 mm
b: 22 mm
s: 9 mm
Gewicht: 22 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
Meer details
temperstaal
d1 : M8
l: 50 mm
d2 H9: 8 mm
d3 : 18 mm
b: 22 mm
s: 9 mm
Gewicht: 26 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
Meer details
temperstaal
d1 : M8
l: 60 mm
d2 H9: 8 mm
d3 : 18 mm
b: 22 mm
s: 9 mm
Gewicht: 30 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
Meer details
temperstaal
d1 : M8
l: 80 mm
d2 H9: 8 mm
d3 : 18 mm
b: 22 mm
s: 9 mm
Gewicht: 37 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
Meer details
temperstaal
d1 : M8
l: 100 mm
d2 H9: 8 mm
d3 : 18 mm
b: 22 mm
s: 9 mm
Gewicht: 44 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
Meer details
temperstaal
d1 : M10
l: 50 mm
d2 H9: 10 mm
d3 : 20 mm
b: 26 mm
s: 12 mm
Gewicht: 40 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
Meer details
temperstaal
d1 : M10
l: 60 mm
d2 H9: 10 mm
d3 : 20 mm
b: 26 mm
s: 12 mm
Gewicht: 43 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
Meer details
temperstaal
d1 : M10
l: 75 mm
d2 H9: 10 mm
d3 : 20 mm
b: 26 mm
s: 12 mm
Gewicht: 51 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
Meer details
temperstaal
d1 : M10
l: 100 mm
d2 H9: 10 mm
d3 : 20 mm
b: 26 mm
s: 12 mm
Gewicht: 67 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
Meer details
temperstaal
d1 : M10
l: 120 mm
d2 H9: 10 mm
d3 : 20 mm
b: 26 mm
s: 12 mm
Gewicht: 72 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
Meer details
temperstaal
d1 : M12
l: 50 mm
d2 H9: 12 mm
d3 : 25 mm
b: 30 mm
s: 14 mm
Gewicht: 59 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
Meer details
temperstaal
d1 : M12
l: 60 mm
d2 H9: 12 mm
d3 : 25 mm
b: 30 mm
s: 14 mm
Gewicht: 68 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
Meer details
temperstaal
d1 : M12
l: 80 mm
d2 H9: 12 mm
d3 : 25 mm
b: 30 mm
s: 14 mm
Gewicht: 85 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
Meer details
temperstaal
d1 : M12
l: 100 mm
d2 H9: 12 mm
d3 : 25 mm
b: 30 mm
s: 14 mm
Gewicht: 102 g
show article view
Materiaal:
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
Meer details
temperstaal
d1 : M12
l: 120 mm
d2 H9: 12 mm
d3 : 25 mm
b: 30 mm
s: 14 mm
Gewicht: 119 g
show article view
Materiaal
temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8, zwart
RVS 1.4301
Opmerkingen
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verwijzingen
Aandraaimomenten, zie bijlage - Technische gegevens -
Datasheet EH 22980. Oogbouten – DIN 444, vorm B
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."