To­le­ran­tie­rin­gen

EH 22750.

Door het gebruik van tolerantieringen (voor kogelrollen met een stalen behuizing) is een groter tolerantieveld tussen de te verbinden delen mogelijk.

Uw selectie resulteerde in 6 resultaten

d1 [mm]
h1 +0,2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 [mm]:
12,6 mm
h1 +0,2 [mm]:
6,1 mm
Artikelnummer:
22750.0060
CAD
Documenten
Tolerantieringen
  • d1: 12,6 mm
  • h1 +0,2: 6,1 mm
  • Boring D1 +0,15: 13,87 mm
  • Gewicht: 0,4 g
show article view
Tolerantieringen
d1 [mm]:
18 mm
h1 +0,2 [mm]:
6,1 mm
Artikelnummer:
22750.0062
CAD
Documenten
Tolerantieringen
  • d1: 18 mm
  • h1 +0,2: 6,1 mm
  • Boring D1 +0,2: 19,7 mm
  • Gewicht: 0,9 g
show article view
Tolerantieringen
d1 [mm]:
24 mm
h1 +0,2 [mm]:
7,1 mm
Artikelnummer:
22750.0064
CAD
Documenten
Tolerantieringen
  • d1: 24 mm
  • h1 +0,2: 7,1 mm
  • Boring D1 +0,2: 25,7 mm
  • Gewicht: 1,4 g
show article view
Tolerantieringen
d1 [mm]:
36 mm
h1 +0,2 [mm]:
12,1 mm
Artikelnummer:
22750.0068
CAD
Documenten
Tolerantieringen
  • d1: 36 mm
  • h1 +0,2: 12,1 mm
  • Boring D1 +0,2: 37,7 mm
  • Gewicht: 4,3 g
show article view
Tolerantieringen
d1 [mm]:
45 mm
h1 +0,2 [mm]:
12,1 mm
Artikelnummer:
22750.0072
CAD
Documenten
Tolerantieringen
  • d1: 45 mm
  • h1 +0,2: 12,1 mm
  • Boring D1 +0,2: 46,7 mm
  • Gewicht: 5,3 g
show article view
Tolerantieringen
d1 [mm]:
62 mm
h1 +0,2 [mm]:
15,1 mm
Artikelnummer:
22750.0076
CAD
Documenten
Tolerantieringen
  • d1: 62 mm
  • h1 +0,2: 15,1 mm
  • Boring D1 +0,3: 64,1 mm
  • Gewicht: 12 g
show article view
Tolerantieringen

Materiaal

  • verenstaal
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22750. Tolerantieringen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."