Door het gebruik van tolerantieringen (voor kogelrollen met een stalen behuizing) is een groter tolerantieveld tussen de te verbinden delen mogelijk.
Dit artikel 22750.0064 - Tolerantieringen / (d1: 24 mm) is een variant van de artikelgroep Tolerantieringen (EH 22750.)
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."