22390.0034 - Kogelinsteekstiften
zelfsluitend, met standaard handvat, titanium

Kogelvergrendelingspennen gemaakt van titanium vallen op door de volgende positieve materiaalkenmerken:

  • meer dan 40% lichter in vergelijking met een stalen variant
  • absoluut corrosiebestendig.

De versie gemaakt van titanium wordt gebruikt in gebieden zoals lichtgewicht constructie, maritieme omgevingen en chemische productie. 

Voor snel vastzetten, vergrendelen, aanpassen, vervangen en verzekeren. Snel en makkelijk ontgrendelbaar voor vaak herhaalde verbindingen.

Compacte uitvoering met standaard greep.

Dit artikel 22390.0034 - Kogelinsteekstiften zelfsluitend, met standaard handvat, titanium / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 20 mm) is een variant van de artikelgroep Ko­gel­in­steek­stif­ten zelfsluitend, met standaard handvat, titanium (EH 22390.)

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Af­schuif­sterk­te dub­bel­sne­dig1) min. [kN]:
43 kN
Artikelnummer:
22390.0034
Documenten
Kogelinsteekstiften
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Boring H11: 8 mm
  • Afschuifsterkte dubbelsnedig1) min.: 43 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 400 °C
  • Gewicht: 18 g
Kogelinsteekstiften

Materiaal

Stift

  • Titanium

Kogel

  • Keramisch

Veer

  • Corrosiebestendige legering

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Werking

De kogels worden ontgrendeld door op de knop te drukken.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22390.0034
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften - INCH
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften - Speciale onderdelen
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Kogelinsteekstiften
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball Lock Pins
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download
Meer bestandsformaten

Extra varianten van dit artikel


accessoires

Kan makkelijk bevestigd worden met bevestigingskabel EH 22400.

Overige producten
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."