2B352.0024 - Hijspennen met schroefdraad
zelfsluitend - INCH

Heavy-duty hefelement voor snel en eenvoudig gebruik, met beweegbare beugel en vergrendelingsbout voor bescherming tegen onbedoeld ontgrendelen. Voor het hijsen van lasten wordt de draadpen met schroefdraad in een draadgat gestoken. In tegenstelling tot een ringbout is tijdrovend in- en uitschroeven daarom niet nodig.

Alle versies zijn beschermd tegen corrosie. De versie van roestvast staal is ook bestand tegen corrosie en weersinvloeden, dus het is ook geschikt voor extern gebruik. Bovendien maakt de zeer sterke, door neerslag geharde pen extreme belastingen mogelijk.

Dit artikel 2B352.0024 - Hijspennen met schroefdraad zelfsluitend - INCH / (d1: 1-8, l1: 1,063 inch) is een variant van de artikelgroep Hijs­pen­nen met schroef­draad zelfsluitend - INCH (EH 2B352.)

Ma­te­ri­aal
d1
l1 [inch]
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [lbf]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, mangaangefosfateerd
d1:
1-8
l1 [inch]:
1,063 inch
Laad ca­pa­ci­teit DIN EN 13155 F1 [lbf]:
6766 lbf
Artikelnummer:
2B352.0024
Documenten
Hijspennen met schroefdraad
  • temperstaal
  • d1: 1-8
  • l1: 1,063 inch
  • d2 -0,0028: 0,863 inch
  • d3: 1,417 inch
  • l2: 1,417 inch
  • l3: 1,654 inch
  • l4: 2,362 inch
  • l5: 1,992 inch
  • l6: 1,961 inch
  • l7: 3,228 inch
  • l8: 5,984 inch
  • l9: 1,417 inch
  • l10: 0,866 inch
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F1: 6766 lbf
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F2: 3147 lbf
  • Laad capaciteit DIN EN 13155 F3: 2225 lbf
  • Ontvangende draad: 1-8
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 482 °F
  • Gewicht: 42,153 oz
Hijspennen met schroefdraad

Materiaal

Stift

  • temperstaal, veredeld, mangaangefosfateerd

Drukknop

  • Aluminium, oranje, geanodiseerd

Schroefdraad element

  • RVS 1.4542, precipitatiegehard

Schakel

  • temperstaal, veredeld, mangaangefosfateerd

Veer

  • Roestvrij staal

Opmerkingen

  • Dit product is vervaardigd in INCH-afmetingen.

Montage

Insteekhijsogen met schroefdraad kunnen worden gemonteerd in schroefdraad die overeenkomt met de maatvoering.

Montage:

  1. Druk op de knop en houdt deze ingedrukt.
  2. Steek het insteekhijsoog met schroefdraad in het gat met schroefdraad.
  3. Laat de knop los (de knop moet weer terug zijn in de beginstand)
  4. Draai het insteekhijsoog met schroefdraad met de hand vast totdat deze volledig op het draagvlak rust.
  5. Er moet op worden gelet dat de schroefdraadsegmenten in het montageschroefdaad grijpen.

Demontage:

  1. Draai het insteekhijsoog met schroefdraad ongeveer een kwartslag tegen de klok in.
  2. Druk op de knop en houdt deze ingedrukt.
  3. Verwijder het insteekhijsoog met schroefdraad.
  4. Laat de knop los.

Werking

Elk insteekhijsoog met schroefdraad bevat een handleiding met een EG-conformiteitsverklaring.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 2B352.0024
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Korte handleiding insteekhijsogen met schroefdraad - INCH (EH 2B352.)
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Hijspennen met schroefdraad
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Original operating instructions threaded lifting pins
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Krachtentabel insteekhijsoog met zelfborgend schroefdraad
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Lifting Devices
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Directe download
Meer bestandsformaten

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."