Ko­gel­druk­bou­ten zonder kop, volle kogel

EH 22720.

Kogeldrukschroeven met een thermoplast kogel zijn geschikt voor broze, drukgevoelige delen.

Ook voor positioneren, klemmen, pannen of steunen bij oppervlaktes die niet exact parallel zijn. 

Uw selectie resulteerde in 161 resultaten

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
17,2 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikelnummer:
22720.0383
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, temperstaal
  • d1: M8
  • l1: 17,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 1,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 3,6 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21,2 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikelnummer:
22720.0384
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, temperstaal
  • d1: M8
  • l1: 21,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 1,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 4,6 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26,2 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikelnummer:
22720.0385
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, temperstaal
  • d1: M8
  • l1: 26,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 1,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 6,3 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
31,2 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikelnummer:
22720.0386
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, temperstaal
  • d1: M8
  • l1: 31,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 1,5 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 7,7 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
13,7 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
2 kN
Artikelnummer:
22720.0401
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, temperstaal
  • d1: M10
  • l1: 13,7 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 2 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 3,5 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
17,7 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
2 kN
Artikelnummer:
22720.0402
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, temperstaal
  • d1: M10
  • l1: 17,7 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 2 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 4,9 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
21,7 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
2 kN
Artikelnummer:
22720.0403
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, temperstaal
  • d1: M10
  • l1: 21,7 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 2 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 6,8 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
26,7 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
2 kN
Artikelnummer:
22720.0404
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, temperstaal
  • d1: M10
  • l1: 26,7 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 2 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 9,2 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
31,7 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
2 kN
Artikelnummer:
22720.0405
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, temperstaal
  • d1: M10
  • l1: 31,7 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 2 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 12 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
36,7 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
2 kN
Artikelnummer:
22720.0406
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, temperstaal
  • d1: M10
  • l1: 36,7 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 2 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 14 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
41,7 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
2 kN
Artikelnummer:
22720.0408
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, temperstaal
  • d1: M10
  • l1: 41,7 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 2 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 16 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
3 kN
Artikelnummer:
22720.0421
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, temperstaal
  • d1: M12
  • l1: 18 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 3 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 7,1 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
3 kN
Artikelnummer:
22720.0422
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, temperstaal
  • d1: M12
  • l1: 22 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 3 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 8,8 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
27 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
3 kN
Artikelnummer:
22720.0423
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, temperstaal
  • d1: M12
  • l1: 27 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 3 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 12 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
3 kN
Artikelnummer:
22720.0424
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, temperstaal
  • d1: M12
  • l1: 32 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 3 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 16 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
3 kN
Artikelnummer:
22720.0426
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, temperstaal
  • d1: M12
  • l1: 42 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 3 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 23 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel uit thermoplast
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
52 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
3 kN
Artikelnummer:
22720.0428
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel uit thermoplast, temperstaal
  • d1: M12
  • l1: 52 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 3 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 30 g
show article view
Kogeldrukbouten

Materiaal

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard
  • RVS, gehard
  • thermoplast (POM), wit

Schroef

  • temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
  • RVS 1.4305

Opmerkingen

Kogel niet geborgd tegen verdraaien.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22720. Kogeldrukbouten – zonder kop, volle kogel
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.