Ko­gel­druk­bou­ten zonder kop, volle kogel

EH 22720.

Kogeldrukschroeven met een thermoplast kogel zijn geschikt voor broze, drukgevoelige delen.

Ook voor positioneren, klemmen, pannen of steunen bij oppervlaktes die niet exact parallel zijn. 

Uw selectie resulteerde in 161 resultaten

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
31,2 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
15 kN
Artikelnummer:
22720.0086
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M8
  • l1: 31,2 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 15 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 8,3 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
13,7 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
20 kN
Artikelnummer:
22720.0101
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M10
  • l1: 13,7 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 20 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 4,7 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
17,7 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
20 kN
Artikelnummer:
22720.0102
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M10
  • l1: 17,7 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 20 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 6 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
21,7 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
20 kN
Artikelnummer:
22720.0103
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M10
  • l1: 21,7 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 20 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 8 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
26,7 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
20 kN
Artikelnummer:
22720.0104
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M10
  • l1: 26,7 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 20 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 10 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
31,7 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
20 kN
Artikelnummer:
22720.0105
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M10
  • l1: 31,7 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 20 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 13 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
36,7 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
20 kN
Artikelnummer:
22720.0106
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M10
  • l1: 36,7 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 20 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 15 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
41,7 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
20 kN
Artikelnummer:
22720.0108
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M10
  • l1: 41,7 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 20 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 18 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
22720.0121
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M12
  • l1: 18 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 30 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 9,2 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
22720.0122
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M12
  • l1: 22 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 30 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 11 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
27 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
22720.0123
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M12
  • l1: 27 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 30 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 14 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
22720.0124
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M12
  • l1: 32 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 30 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 18 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
22720.0126
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M12
  • l1: 42 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 30 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 25 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
52 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
30 kN
Artikelnummer:
22720.0128
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M12
  • l1: 52 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 30 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 32 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
23,3 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22720.0161
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M16
  • l1: 23,3 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 22 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
28,3 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22720.0162
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M16
  • l1: 28,3 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 27 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
38,3 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22720.0164
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M16
  • l1: 38,3 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 41 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
53,3 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22720.0166
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M16
  • l1: 53,3 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 61 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
34,2 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
22720.0202
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M20
  • l1: 34,2 mm
  • Kogel diameter: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 90 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 52 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
44,2 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
22720.0204
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M20
  • l1: 44,2 mm
  • Kogel diameter: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 90 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 73 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
54,2 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
22720.0205
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M20
  • l1: 54,2 mm
  • Kogel diameter: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 90 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 94 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
64,2 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
90 kN
Artikelnummer:
22720.0206
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M20
  • l1: 64,2 mm
  • Kogel diameter: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 90 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 114 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
39,7 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
120 kN
Artikelnummer:
22720.0242
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M24
  • l1: 39,7 mm
  • Kogel diameter: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 120 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 89 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
volle kogel
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
54,7 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
120 kN
Artikelnummer:
22720.0244
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • volle kogel, temperstaal
  • d1: M24
  • l1: 54,7 mm
  • Kogel diameter: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 120 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 133 g
show article view
Kogeldrukbouten

Materiaal

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard
  • RVS, gehard
  • thermoplast (POM), wit

Schroef

  • temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
  • RVS 1.4305

Opmerkingen

Kogel niet geborgd tegen verdraaien.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22720. Kogeldrukbouten – zonder kop, volle kogel
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.