Uw selectie resulteerde in 70 resultaten
Versie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
80 kN
- afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
- d1: M24
- l2: 50 mm
- d3: 15,8 mm
- Kogel diameter: 18 mm
- SW: 12 mm
- Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 80 kN
- Gewicht: 125 g
show article view
Versie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Materiaal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
80 kN
- afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
- d1: M24
- l2: 80 mm
- d3: 15,8 mm
- Kogel diameter: 18 mm
- SW: 12 mm
- Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 80 kN
- Gewicht: 215 g
show article view
Versie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
6 kN
- afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
- d1: M6
- l2: 12 mm
- d3: 3,2 mm
- Kogel diameter: 4 mm
- SW: 3 mm
- Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 6 kN
- Gewicht: 1,6 g
show article view
Versie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
6 kN
- afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
- d1: M6
- l2: 16 mm
- d3: 3,2 mm
- Kogel diameter: 4 mm
- SW: 3 mm
- Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 6 kN
- Gewicht: 2,3 g
show article view
Versie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
6 kN
- afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
- d1: M6
- l2: 20 mm
- d3: 3,2 mm
- Kogel diameter: 4 mm
- SW: 3 mm
- Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 6 kN
- Gewicht: 3 g
show article view
Versie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
6 kN
- afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
- d1: M6
- l2: 25 mm
- d3: 3,2 mm
- Kogel diameter: 4 mm
- SW: 3 mm
- Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 6 kN
- Gewicht: 3,8 g
show article view
Versie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
9 kN
- afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
- d1: M8
- l2: 16 mm
- d3: 4,5 mm
- Kogel diameter: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
- Gewicht: 3,9 g
show article view
Versie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
9 kN
- afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
- d1: M8
- l2: 20 mm
- d3: 4,5 mm
- Kogel diameter: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
- Gewicht: 5,1 g
show article view
Versie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
9 kN
- afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
- d1: M8
- l2: 25 mm
- d3: 4,5 mm
- Kogel diameter: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
- Gewicht: 6,6 g
show article view
Versie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
9 kN
- afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
- d1: M8
- l2: 30 mm
- d3: 4,5 mm
- Kogel diameter: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
- Gewicht: 8,3 g
show article view
Versie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
12 kN
- afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
- d1: M10
- l2: 20 mm
- d3: 6 mm
- Kogel diameter: 7 mm
- SW: 5 mm
- Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 12 kN
- Gewicht: 7,7 g
show article view
Versie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
12 kN
- afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
- d1: M10
- l2: 25 mm
- d3: 6 mm
- Kogel diameter: 7 mm
- SW: 5 mm
- Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 12 kN
- Gewicht: 10 g
show article view
Versie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
12 kN
- afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
- d1: M10
- l2: 35 mm
- d3: 6 mm
- Kogel diameter: 7 mm
- SW: 5 mm
- Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 12 kN
- Gewicht: 15 g
show article view
Versie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
12 kN
- afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
- d1: M10
- l2: 40 mm
- d3: 6 mm
- Kogel diameter: 7 mm
- SW: 5 mm
- Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 12 kN
- Gewicht: 17 g
show article view
Versie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
18 kN
- afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
- d1: M12
- l2: 20 mm
- d3: 7,2 mm
- Kogel diameter: 8,5 mm
- SW: 6 mm
- Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 18 kN
- Gewicht: 11 g
show article view
Versie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
18 kN
- afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
- d1: M12
- l2: 30 mm
- d3: 7,2 mm
- Kogel diameter: 8,5 mm
- SW: 6 mm
- Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 18 kN
- Gewicht: 18 g
show article view
Versie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
18 kN
- afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
- d1: M12
- l2: 40 mm
- d3: 7,2 mm
- Kogel diameter: 8,5 mm
- SW: 6 mm
- Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 18 kN
- Gewicht: 25 g
show article view
Versie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
18 kN
- afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
- d1: M12
- l2: 50 mm
- d3: 7,2 mm
- Kogel diameter: 8,5 mm
- SW: 6 mm
- Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 18 kN
- Gewicht: 32 g
show article view
Versie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
36 kN
- afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
- d1: M16
- l2: 20 mm
- d3: 10,7 mm
- Kogel diameter: 12 mm
- SW: 8 mm
- Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 36 kN
- Gewicht: 22 g
show article view
Versie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
36 kN
- afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
- d1: M16
- l2: 25 mm
- d3: 10,7 mm
- Kogel diameter: 12 mm
- SW: 8 mm
- Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 36 kN
- Gewicht: 28 g
show article view
Versie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
36 kN
- afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
- d1: M16
- l2: 35 mm
- d3: 10,7 mm
- Kogel diameter: 12 mm
- SW: 8 mm
- Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 36 kN
- Gewicht: 38 g
show article view
Versie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Belastbaarheid bij statische belasting1) max. [kN]:
36 kN
- afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
- d1: M16
- l2: 50 mm
- d3: 10,7 mm
- Kogel diameter: 12 mm
- SW: 8 mm
- Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 36 kN
- Gewicht: 60 g
show article view
Materiaal
Kogel
- kogellagerstaal, gehard
- RVS, gehard
Schroef
- temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
- RVS 1.4305
Opmerkingen
Kogel tegen verdraaien geborgd.
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Verwijzingen
Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -
Datasheet EH 22700. Kogeldrukbouten – zonder kop, kogel geborgd tegen verdraaien
Mand downloaden:
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Infomatie materiaal
Mand downloaden:
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.