Ko­gel­druk­bou­ten zonder kop, kogel geborgd tegen verdraaien

EH 22700.

Voor het klemmen, spannen of steunen, ook van niet parallelle oppervlakken.

De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.

Uw selectie resulteerde in 70 resultaten

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l2 [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
35 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
80 kN
Artikelnummer:
22700.0682
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M24
  • l2: 35 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Kogel diameter: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 80 kN
  • Gewicht: 85 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
50 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
80 kN
Artikelnummer:
22700.0684
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M24
  • l2: 50 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Kogel diameter: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 80 kN
  • Gewicht: 125 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
80 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
80 kN
Artikelnummer:
22700.0686
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M24
  • l2: 80 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Kogel diameter: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 80 kN
  • Gewicht: 215 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22700.0693
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Gewicht: 3,9 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22700.0694
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Gewicht: 5,1 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22700.0695
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Gewicht: 6,6 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
9 kN
Artikelnummer:
22700.0696
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kogel diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 9 kN
  • Gewicht: 8,3 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
12 kN
Artikelnummer:
22700.0703
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M10
  • l2: 20 mm
  • d3: 6 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 12 kN
  • Gewicht: 7,7 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
12 kN
Artikelnummer:
22700.0704
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 12 kN
  • Gewicht: 10 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
12 kN
Artikelnummer:
22700.0706
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 12 kN
  • Gewicht: 15 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
12 kN
Artikelnummer:
22700.0708
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • Kogel diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 12 kN
  • Gewicht: 17 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
18 kN
Artikelnummer:
22700.0722
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 18 kN
  • Gewicht: 11 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
18 kN
Artikelnummer:
22700.0724
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 18 kN
  • Gewicht: 18 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
18 kN
Artikelnummer:
22700.0726
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 18 kN
  • Gewicht: 25 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
18 kN
Artikelnummer:
22700.0728
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 18 kN
  • Gewicht: 31 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
36 kN
Artikelnummer:
22700.0761
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 36 kN
  • Gewicht: 22 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
36 kN
Artikelnummer:
22700.0762
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 36 kN
  • Gewicht: 27 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
36 kN
Artikelnummer:
22700.0764
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 36 kN
  • Gewicht: 40 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
36 kN
Artikelnummer:
22700.0766
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 36 kN
  • Gewicht: 60 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
30 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22700.0772
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M20
  • l2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Kogel diameter: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Gewicht: 52 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
40 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22700.0774
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M20
  • l2: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Kogel diameter: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Gewicht: 70 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
50 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22700.0775
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M20
  • l2: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Kogel diameter: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Gewicht: 89 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
60 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
60 kN
Artikelnummer:
22700.0776
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M20
  • l2: 60 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Kogel diameter: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 60 kN
  • Gewicht: 111 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
35 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
80 kN
Artikelnummer:
22700.0782
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, geribbeld oplegoppervlak, temperstaal
  • d1: M24
  • l2: 35 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Kogel diameter: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 80 kN
  • Gewicht: 85 g
show article view
Kogeldrukbouten

Materiaal

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard
  • RVS, gehard

Schroef

  • temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
  • RVS 1.4305

Opmerkingen

Kogel tegen verdraaien geborgd.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22700. Kogeldrukbouten – zonder kop, kogel geborgd tegen verdraaien
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.