Ko­gel­druk­bou­ten met kop, kogel geborgd tegen verdraaien

EH 22700.

Voor het klemmen, spannen of steunen, ook van niet parallelle oppervlakken.

De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.

Uw selectie resulteerde in 54 resultaten

Ver­sie
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 30 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
18 kN
Artikelnummer:
22700.0332
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: M12
  • l2: ~ 30 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 18 kN
  • Gewicht: 38 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
18 kN
Artikelnummer:
22700.0334
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: M12
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 5 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 18 kN
  • Gewicht: 52 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
18 kN
Artikelnummer:
22700.0336
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: M12
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 44 mm
  • Kogel diameter: 8,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 18 kN
  • Gewicht: 80 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 40 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
36 kN
Artikelnummer:
22700.0342
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: M16
  • l2: ~ 40 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 36 kN
  • Gewicht: 93 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
36 kN
Artikelnummer:
22700.0344
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: M16
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 6 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 36 kN
  • Gewicht: 121 g
show article view
Kogeldrukbouten
Ver­sie:
afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting1) max. [kN]:
36 kN
Artikelnummer:
22700.0346
CAD
Documenten
Kogeldrukbouten
  • afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak, Roestvast staal
  • d1: M16
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 10,7 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 36 mm
  • Kogel diameter: 12 mm
  • SW: 14 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting1) max.: 36 kN
  • Gewicht: 153 g
show article view
Kogeldrukbouten

Materiaal

Kogel

  • kogellagerstaal, gehard
  • RVS, gehard

Schroef

  • temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
  • RVS 1.4305

Opmerkingen

Let op schroefdraaduitloop l4 !

Kogel tegen verdraaien geborgd.

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22700. Kogeldrukbouten – met kop, kogel geborgd tegen verdraaien
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."