Voor het klemmen, spannen of steunen, ook van niet parallelle oppervlakken.
De platte beweegbare bal maakt een vlakke lastoverdracht mogelijk.
Dit artikel 22700.0346 - Kogeldrukbouten met kop, kogel geborgd tegen verdraaien / afgevlakte kogel, vlak oplegoppervlak (d1: M16, l2: ~ 80 mm) is een variant van de artikelgroep Kogeldrukbouten met kop, kogel geborgd tegen verdraaien (EH 22700.)
Kogel
Schroef
Let op schroefdraaduitloop l4 !
Kogel tegen verdraaien geborgd.
Speciale uitvoeringen op aanvraag.
Schroefdraadborging op aanvraag, zie bijlage - Technische gegevens -
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."