Druk­schroe­ven met een messing stift

EH 22760.

Voor het voorzichtig klemmen of aandrukken van schroefdraadspillen, assen en oppervlaktebehandelde delen. 

Uw selectie resulteerde in 52 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 [mm]
SW [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18,5 mm
SW [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22760.0522
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M12
  • l1: 18,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 10 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22,5 mm
SW [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22760.0524
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M12
  • l1: 22,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 12 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32,5 mm
SW [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22760.0526
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M12
  • l1: 32,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 19 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42,5 mm
SW [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22760.0528
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M12
  • l1: 42,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 26 g
show article view
Drukschroeven

Materiaal

Stootkussen 

  • messing

Schroef

  • temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
  • RVS 1.4305
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22760. Drukschroeven – met een messing stift
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."