Druk­schroe­ven met een messing stift

EH 22760.

Voor het voorzichtig klemmen of aandrukken van schroefdraadspillen, assen en oppervlaktebehandelde delen. 

Uw selectie resulteerde in 52 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 [mm]
SW [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
12 mm
SW [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22760.0120
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • temperstaal
  • d1: M12
  • l1: 12 mm
  • l2: 1,5 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 6,4 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18,5 mm
SW [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22760.0122
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • temperstaal
  • d1: M12
  • l1: 18,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 10 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22,5 mm
SW [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22760.0124
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • temperstaal
  • d1: M12
  • l1: 22,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 12 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32,5 mm
SW [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22760.0126
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • temperstaal
  • d1: M12
  • l1: 32,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 19 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42,5 mm
SW [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22760.0128
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • temperstaal
  • d1: M12
  • l1: 42,5 mm
  • l2: 3,4 mm
  • d2: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 26 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
5 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Artikelnummer:
22760.0432
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M3
  • l1: 5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,1 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
7,5 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Artikelnummer:
22760.0434
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M3
  • l1: 7,5 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,2 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
10 mm
SW [mm]:
1,5 mm
Artikelnummer:
22760.0436
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M3
  • l1: 10 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,3 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6,5 mm
SW [mm]:
2 mm
Artikelnummer:
22760.0442
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M4
  • l1: 6,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,3 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10,5 mm
SW [mm]:
2 mm
Artikelnummer:
22760.0444
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M4
  • l1: 10,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,6 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16,5 mm
SW [mm]:
2 mm
Artikelnummer:
22760.0446
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M4
  • l1: 16,5 mm
  • l2: 1,2 mm
  • d2: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8,5 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Artikelnummer:
22760.0452
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M5
  • l1: 8,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 0,7 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12,5 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Artikelnummer:
22760.0454
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M5
  • l1: 12,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,2 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20,5 mm
SW [mm]:
2,5 mm
Artikelnummer:
22760.0456
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M5
  • l1: 20,5 mm
  • l2: 1,3 mm
  • d2: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,1 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
11,5 mm
SW [mm]:
3 mm
Artikelnummer:
22760.0462
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M6
  • l1: 11,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 1,5 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
17,5 mm
SW [mm]:
3 mm
Artikelnummer:
22760.0464
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M6
  • l1: 17,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,5 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
26,5 mm
SW [mm]:
3 mm
Artikelnummer:
22760.0466
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M6
  • l1: 26,5 mm
  • l2: 1,9 mm
  • d2: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 4 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
SW [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
22760.0482
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,9 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
22 mm
SW [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
22760.0486
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M8
  • l1: 22 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 5,7 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
SW [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
22760.0488
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M8
  • l1: 32 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 8,7 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
14 mm
SW [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
22760.0502
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M10
  • l1: 14 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 5,4 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
18 mm
SW [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
22760.0504
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M10
  • l1: 18 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 6,7 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
27 mm
SW [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
22760.0506
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M10
  • l1: 27 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 11 g
show article view
Drukschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
37 mm
SW [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
22760.0508
CAD
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M10
  • l1: 37 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 16 g
show article view
Drukschroeven

Materiaal

Stootkussen 

  • messing

Schroef

  • temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
  • RVS 1.4305
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22760. Drukschroeven – met een messing stift
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categorie:
Infomatie materiaal
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."