22760.0082 - Drukschroeven
met een messing stift

Voor het voorzichtig klemmen of aandrukken van schroefdraadspillen, assen en oppervlaktebehandelde delen. 

Dit artikel 22760.0082 - Drukschroeven met een messing stift / met een messing stift (d1: M8, l1: 12 mm) is een variant van de artikelgroep Druk­schroe­ven met een messing stift (EH 22760.)

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 [mm]
SW [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
12 mm
SW [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
22760.0082
Documenten
Drukschroeven
  • temperstaal
  • d1: M8
  • l1: 12 mm
  • l2: 2,5 mm
  • d2: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,9 g
Drukschroeven

Materiaal

Stootkussen 

  • messing

Schroef

  • temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm2
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22760.0082
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."