22760.0646 - Drukschroeven
met een kunststof stift

Voor het voorzichtig klemmen of aandrukken van schroefdraadspillen, assen en oppervlaktebehandelde delen. 

Dit artikel 22760.0646 - Drukschroeven met een kunststof stift / met een kunststof stift (d1: M4, l1: ~ 17 mm) is een variant van de artikelgroep Druk­schroe­ven met een kunststof stift (EH 22760.)

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
SW [mm]

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M4
l1 ~ [mm]:
~ 17 mm
SW [mm]:
2 mm
Artikelnummer:
22760.0646
Documenten
Drukschroeven
  • Roestvast staal
  • d1: M4
  • l1: ~ 17 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • d2: 2 mm
  • SW: 2 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 1,1 g
Drukschroeven

Materiaal

Stootkussen 

  • thermoplast (POM), wit

Schroef

  • RVS 1.4305
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22760.0646
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."