22760.0285 - Drukschroeven
met een kunststof stift

Voor het voorzichtig klemmen of aandrukken van schroefdraadspillen, assen en oppervlaktebehandelde delen. 

Dit artikel 22760.0285 - Drukschroeven met een kunststof stift / met een kunststof stift (d1: M8, l1: ~ 26,6 mm) is een variant van de artikelgroep Druk­schroe­ven met een kunststof stift (EH 22760.)

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
SW [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
staal, gezwart
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 26,6 mm
SW [mm]:
4 mm
Artikelnummer:
22760.0285
Documenten
Drukschroeven
  • Staal
  • d1: M8
  • l1: ~ 26,6 mm
  • l2: ~ 1,6 mm
  • d2: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 6,5 g
Drukschroeven

Materiaal

Stootkussen 

  • thermoplast (POM), wit

Schroef

  • staal, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22760.0285
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Drukschroeven / Kogeldrukschroeven
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."