22680.0482 - Zetpennen
stiftvorm

Toe te passen als solide en precieze oplegging of aanslag. De pinvormige vorm van de stift maakt de toepassing bij werkstukken met een nauw oplegpunt mogelijk.

Lager oppervlak inductief gehard en geslepen 

Dit artikel 22680.0482 - Zetpennen stiftvorm / met draadbus (l1 ±0,01: 40 mm, d1: M12, d2: 6 mm) is een variant van de artikelgroep Zet­pen­nen stiftvorm (EH 22680.)

Ver­sie
Af­beel­ding
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
met draadbus
Af­beel­ding:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
Artikelnummer:
22680.0482
Documenten
Zetpennen
  • met draadbus – Afbeelding 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 12 mm
  • d3: 21,2 mm
  • SW: 19 mm
  • Aandraaimoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 36 g
Zetpennen

Materiaal

  • temperstaal, veredeld, gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22680.0482
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."