22630.0520 - Centreerpennen
met kogel

Door de kogelvorm wordt het inleggen van de werkstukken vereenvoudigd en voorkomt kantelen.

Dit artikel 22630.0520 - Centreerpennen met kogel / kogel vol, niet getrapt/zonder fase (d1 g6: 20 mm, d2 n6: 20 mm) is een variant van de artikelgroep Cen­treer­pen­nen met kogel (EH 22630.)

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 g6 [mm]
d2 n6 [mm]
l2 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
kogel vol, niet getrapt/zonder fase
Af­beel­ding:
3
Ma­te­ri­aal:
gereedschapstaal, gehard, geslepen en gezwart
d1 g6 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
22630.0520
Documenten
Centreerpennen
  • kogel vol, niet getrapt/zonder fase – Afbeelding 3, gereedschapstaal
  • d1 g6: 20 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 20 mm
  • d4: M5
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 5 mm
  • t: 10 mm
  • r: 5 mm
  • Boring D1 H7: 20 mm
  • Gewicht: 101 g
Centreerpennen

Materiaal

  • gereedschapstaal, gehard, geslepen en gezwart
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22630.0520
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."