22630.0229 - Centreerpennen
aanschroefbaar, soortgelijk DIN 6321

Opnamepen cilindrisch voor het positioneren in boringen met een passing en ook als aanslagen en steunen te gebruiken.

Opnamepen afgevlakt voor compensatie van toleranties in de afstandsmaat van twee boringen of voor het vastleggen van de te positioneren delen in slechts één richting.

Afgezien van maat 6 extra veiligheid door bevestigingsmogelijkheden van boven en beneden (kan ook worden gebruikt voor demontage). De buitenafmetingen zijn vergelijkbaar met DIN 6321.

Dit artikel 22630.0229 - Centreerpennen aanschroefbaar, soortgelijk DIN 6321 / centreerpen cilindrisch, aanschroefbaar (d1 g6: 16 mm, l1: 22 mm) is een variant van de artikelgroep Cen­treer­pen­nen aanschroefbaar, soortgelijk DIN 6321 (EH 22630.)

Ver­sie
Af­beel­ding
d1 g6 [mm]
l1 [mm]
d2 k6 [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
centreerpen cilindrisch, aanschroefbaar
Af­beel­ding:
1
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
22 mm
d2 k6 [mm]:
8 mm
Artikelnummer:
22630.0229
Documenten
Centreerpennen
  • centreerpen cilindrisch, aanschroefbaar – Afbeelding 1
  • d1 g6: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • d2 k6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: M4
  • l4: 8 mm
  • d4: 6,5 mm
  • d5: 3,3 mm
  • d6: M3
  • Boring D1 H7: 8 mm
  • l5: 3,1 mm
  • l6: 13 mm
  • Gewicht: 32 g
Centreerpennen

Materiaal

  • gehard staal, gezwart en geslepen
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22630.0229
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."